Motori sincroni IE5+

Motori sincroni

  • Potenze: 0,25 – 1,1 kW (0.33 – 1.5 hp)
  • Disponibile in via opzionale con rivestimento nsd tupH e grado di protezione IP69K
  • Omologazioni e collaudi a livello internazionale
  • Installazione motore flessibile: installazione diretta, NEMA, IEC
  • Classe di efficienza IE5+

Descrizione

Efficienti. Igienici. Compatti. Produciamo internamente la nuova generazione di motori sincroni NORD IE5+ per l'impiego nell'intralogistica e nell'industria alimentare e delle bevande. I nostri motori sono caratterizzati da un design compatto e igienico nel minor spazio possibile e garantiscono così un'elevata resistenza alla corrosione e una facile pulizia. Il motore sincrono a magnete permanente (PMSM) è disponibile opzionalmente in versione nsd tupH e IP69K, l'encoder integrato nel motore è di serie, un freno meccanico integrato è opzionale. L’impiego di questo motore consente di ridurre le varianti e abbassare i costi di esercizio. È compatibile con tutti i riduttori e i convertitori di frequenza della gamma di prodotti modulari NORD.

Disponibile dal secondo trimestre 2020