La soluzione per l'intralogistica e le applicazioni aeroportuali

Energeticamente efficiente, standardizzata e di facile manutenzione

LogiDrive_Variantenreduzierung

  • Connettore M12 per ingressi digitali Collegamento con i sensori in prossimità dell'azionamento. L'inverter comunica lo stato dei sensori al controllore di livello superiore
  • Interruttore di manutenzione Lo stato viene comunicato dall'inverter al controllore di livello superiore
  • Selettore a chiave (auto / locale) auto: Funzionamento mediante controllore di livello superiore tramite bus locale: Modalità di impostazione con comando direttamente sull'inverter
  • Pulsante di reset con spia di segnalazione Messaggio di avviso e reset
  • Connettore M12 per bus (in questo caso ASI) Possibile collegamento con altri sistemi bus
  • Resistenza di frenatura interna
  • Alimentatore 24V DC esterno per scheda di controllo. Ciò garantisce lo stesso potenziale per tutti gli azionamenti. Le unità di azionamento sono accessibili via bus anche senza tensione di rete 400V AC, dal momento che la scheda di controllo rimane attiva grazie all'alimentazione 24V DC.
  • Installazione decentrata, montaggio su motore o decentrato. Inverter a innesto
  • EEPROM a innesto Possibile acquisizione dei dati in caso di manutenzione.

Bus_communication
P n2N M2N
LDB1100 1,1 kW 0 – 565 min-1 20 – 130 Nm
LDB1500 1,5 kW 0 – 482 min-1 30 – 230 Nm
LDB2200 2,2 kW 0 – 482 min-1 45 – 260 Nm
Taglia Riduttore Motore Convertitore di frequenza
LDB1100 92372.1A-IEC80 80T1/4 SK215E-221-340-A
LDB1100 92672.1A-IEC90 90T1/4 SK215E-221-340-A
LDB2200 92672.1A-IEC90 90T3/4 SK215E-401-340-A
Taglia Ø Albero cavo [mm] Ø Albero cavo [mm]
LDB1100 30 35
LDB1500 30 35
LDB2200 30 35

L'azionamento IE4 a efficienza energetica

L'impiego di motori sincroni IE4 consente di ridurre al minimo i costi complessivi grazie alla lunga durata garantita. Il nuovo motore NORD-IE4 è caratterizzato da un elevato grado di efficienza e di conseguenza assicura un rapido ritorno sull'investimento.

Distributore di campo

Il distributore di campo NORDAC LINK (SK 250E)

field_distribution_system_nordac_link


  • Resistenza di frenatura interna
  • Alimentatore 24V DC esterno per la scheda di controllo. Questo garantisce lo stesso potenziale per tutti gli azionamenti. Le unità di azionamento sono accessibili via bus anche senza tensione di linea 400V AC, poichè che la scheda di controllo rimane attiva grazie all'alimentazione 24V DC.
  • Installazione decentralizzata a bordo macchina.
  • EEPROM a innesto per copia dei parametri in caso di acquisizione.

Azionamento IE4

L'azionamento IE4 a efficienza energetica

IE3_IE4_Antribe_Energieeffizienz

L'impiego di motori sincroni IE4 consente di ridurre al minimo i costi complessivi durante l’impiego. Il nuovo motore NORD IE4 è caratterizzato da un elevato grado di efficienza e di conseguenza assicura un rapido ritorno sull'investimento.

EFFICIENZA ENERGETICA

  • Soddisfacimento dei requisiti di efficienza più severi
  • Considerevole riduzione del TCO
  • Elevato grado di efficienza anche nelle gamme di carichi parziali e velocità ridotta grazie alla tecnica IE4

RIDUZIONE DELLE VARIANTI

  • Standardizzazione delle varianti di motoriduttori in particolare per l'intralogistica e la tecnica aeroportuale
  • Easy Engineering
  • Easy Selection
  • Ampia gamma di velocità grazie alla tecnologia a inverter

MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

  • Considerevole riduzione delle scorte di pezzi di ricambio
  • Manutenzione semplificata grazie alla tecnica "plug and play"
  • Design compatto e ingombro ridotto
  • Riduzione del peso del 25% grazie all'alloggiamento in alluminio “light weight”
  • Possibile sostituzione dei singoli componenti

PRESENZA GLOBALE

  • NORD DRIVESYSTEMS è presente in 52 paesi con le sue rappresentanze commerciali
  • Rete globale per la produzione, il montaggio, la manutenzione e la distribuzione