POMPE

SOLUZIONI POTENTI ED INTELLIGENTI
PER IL SETTORE DELLE POMPE

Pompe tecnologicamente all'avanguardia necessitano di motoriduttori all'avanguardia. NORD fornisce una vasta gamma di azionamenti in grado di soddisfare le esigenze specifiche del cliente pur restando aderente agli standard presenti nel settore pompe.

process data pump drive

POTENTI - INTELLIGENTI - CON PROTEZIONE EX

Le pompe a pistone rotante con motoriduttori coassiali monoblocco NORD nella discarica principale di Hannover.

Prestazioni superiori con i motoriduttori per pompe NORD

Con sostanze a viscosità molto alta o molto bassa, le pompe e gli azionamenti devono offrire prestazioni elevate. A seconda dell'applicazione, della velocità e della coppia richiesta dalle pompe, NORD offre diverse soluzioni di azionamento. In funzione del tipo di applicazione vengono impiegati semplici motoriduttori senza regolazione di velocità, motoriduttori con variatore meccanico, motoriduttori con motore controllato da inverter.

Motoriduttori per pompe a protezione Ex

Specialmente nella lavorazione di sostanze ad elevata viscosità, come ad esempio, burro, dentifricio o anche lievito, poter disporre di motoriduttori affidabili e con un alto rendimento è un presupposto indispensabile. Un particolare punto di forza della gamma NORD è l'ampia scelta di motoriduttori per pompe conformi alla normativa ATEX. L'utilizzo di motori speciali accoppiati ad inverter specificamente progettati consente il funzionamento delle pompe anche in ambienti ad alto rischio.

Pompe universali con inverter NORD

Con il controllo dei motriduttori per pompe a mezzo degli inverter NORD, è possibile variare diverse caratteristiche di funzionamento delle pompe tramite una semplice modifica dei parametri dell'inverter. I set i parametri vengono salvati direttamente nell'inverter cosicché le pompe possono essere adattate a sostanze, prevalenze o esigenze di processo diverse. Nel caso di regolazioni speciali per le pompe, ad esempio nella regolazione della pressione, l'inverter sovraintende al funzionamento: ad esempio rilevamento dei valori misurati, regolazione PID e pilotaggio della velocità. NORD offre moduli per praticamente per tutti i sistemi di bus di campo standard che vengono semplicemente innestati nell'inverter e lo collegano così al bus.

Integrazione meccanica ottimale

Con diversi riduttori ortogonali, a vite senza fine, coassiali e pendolari combinati con i motori asincroni adatti, NORD offre componenti potenti per raggiungere l'integrazione meccanica ottimale. La potenza standard dei motori è compresa tra 0,55 e 1,5 kW, modelli opzionali vanno fino a 45 kW. NORD fornisce anche alberi di azionamento speciali con fori, ad esempio per riduttori flangiati con albero liscio e cuscinetti speciali adattati alle esigenze dei produttori delle pompe.