INDUSTRIA DEL LEGNO

Soluzioni potenti ed efficienti per le
applicazioni tipiche dell'industria del legno

„I motoriduttori NORD soddisfano le nostre esigenze molto meglio di tutti gli altri e inoltre l'assistenza tecnica è assolutamente eccellente,“ sostiene Brad Macaulay, presidente di VFM, un grande cliente canadese dell'industria del legno.

wood

TRASPORTARE - SPOSTARE - POSIZIONARE

Gli azionamenti NORD controllano ognuna delle seghe da 72 pollici

Trasportare con un sistema di azionamento decentralizzato integrato

Gli azionamenti NORD sono equipaggiati al meglio per essere impiegati nelle macchine per la lavorazione del legno. Gli impianti di trasporto e stoccaggio moderni, sia che si tratti di trasportatori a rullo, di magazzini piani o a scaffali, sono a struttura modulare e richiedono azionamenti decentralizzati integrati.

Spostare e posizionare con i servoazionamenti

Sia nei centri di foratura o fresatura, sia nelle macchine scantonatrici o con seghe in movimento per poter produrre con la massima efficienza sono richiesti avanzamenti rapidi. La chiave per una soluzione di automazione efficiente è quindi costituita dal controllo della trasmissione con servo azionamenti. L'accoppiamento di regolatore, motore e riduttore NORD offre la massima dinamicità nonché elevati incrementi qualitativi e di efficienza che, senza il supporto di servoazionamenti, per la meccanica rimarrebbero irraggiungibili. Inoltre i servoazionamenti intelligenti Nord assolvono anche compiti di pilotaggio tramite un PLC integrato capace di funzionare in tempo reale.

saege
Esempio applicativo „Taglio al volo“
I servocontroller mettono a disposizione funzioni tecnologiche di impiego immediato che non richiedono alcuna programmazione ma una semplice parametrizzazione. La gamma delle funzioni disponibili va dall'alimentazione del materiale, all'orientamento del pezzo fino al taglio al volo: con questa funzione un asse della sega viene sincronizzato con il movimento del pezzo garantendo in tal modo un taglio diritto anche con il continuo spostamento dello stesso. Il servocontroller adatta continuamente i parametri di funzionamento per compensare eventuali variazione della velocità di avanzamento del pezzo.

Conformità ATEX e ampio spettro di applicazioni

NORD offre una conformità ATEX secondo la direttiva europea 94/9/CEE e 99/92/CEE per motori e riduttori. Gli azionamenti per la lavorazione del legno sono disponibili nelle classi di protezione fino alla IP 67 . I riduttori possono essere modificati ed adattati con precisione ad ogni spazio disponibile nella macchina. Sono inoltre disponibili esecuzioni per i più diversi campi di temperatura e per ambienti d'impiego nei quali le sostanze a rischio come trucioli o solventi richiedono una protezione Ex. Nasce così un programma di prodotti di impiego universale sia per i costruttori di macchine, sia per i gestori dell'industria del legno.