Arnreiter

Gli azionamenti forniscono potenza ai sistemi di trasporto in un mulino

Gli azionamenti NORD sono impiegati nei mulini per ventilatori e soffianti, valvole rotative, elevatori a tazze e altri dispositivi di trasporto. Data la presenza di semi e cereali finemente macinati, tali applicazioni richiedono impianti a prova di esplosioni.

arnreiter_case_study_m25

Arnreiter

Cliente

Dettagli del cliente

arnreiter_case_study_project

Arnreiter Mühle GmbH è un'azienda austriaca con sede a Wallern che produce cerali e oli vegetali principalmente per il settore alimentare. Arnreiter è un'azienda familiare fondata quasi due secoli fa ed è particolarmente attenta alla sostenibilità della produzione: il mulino utilizza solo prodotti coltivati nella regione e l'azienda si sforza di ridurre al minimo i consumi nella produzione. L'azienda è dotata anche di un mulino ad acqua che genera parte dell'energia necessaria.

Dettagli del progetto
Nel 2009 in occasione del più recente ammodernamento dei sistemi di macinatura e di processo di quest'azienda storica, Arnreiter Mühle, Bühler, specialista svizzero nelle tecnologie di processo, ha installato vari macchinari all'avanguardia dotati di azionamenti NORD. Con un assorbimento di 1.400 kW l'azienda riesce macinare fino a 80 tonnellate di grano al giorno, con la previsione di incrementare ulteriormente la produzione fino a 20 tonnellate di grano macinato al giorno.

Progetto

Problematiche progettuali

arnreiter_case_study_customer

Nell'azienda austriaca Arnreiter Mühle il grano viene macinato e raffinato in vari processi. Il mulino è altamente automatizzato e utilizza svariati macchinari per il trattamento a vapore, la fioccatura, la frantumazione, la macinazione, l'estrusione, la tostatura, il raffreddamento, l'essiccatura e la sbucciatura. Con questi trattamenti, la forma e le caratteristiche del grano e dei semi vengono modificate per aumentare la durata e la digeribilità, e per migliorare le proprietà in cottura e ridurre il sapore amaro.

Ampia gamma di sistemi di trasporto. – Occorrono svariati sistemi di trasporto con soluzioni di azionamento flessibili per ottimizzare l'efficienza e trasportare i materiali da una fase di lavorazione all'altra. Arnreiter è un'azienda particolarmente attenta alla sostenibilità della produzione, per cui era alla ricerca di soluzioni di azionamento resistenti, a bassa manutenzione, che garantissero una lunga durata e un funzionamento ininterrotto e affidabile senza pregiudicare l'eccellente qualità dei prodotti finali.

Il rischio della polvere. – Siccome le materie prime vengono finemente macinate, l'atmosfera nel mulino è polverosa. Per tale motivo, i motori elettrici devono essere a prova di esplosione. Grazie all'ampia gamma di dispositivi meccanici, elettrici ed elettronici ad alta tecnologia e certificati per ambienti pericolosi, NORD DRIVESYSTEMS è riuscita a fornire vari tipi di motoriduttori e sistemi di azionamento meccatronici integrati per applicazioni decentralizzate.

Soluzione

Soluzione applicativa

arnreiter_case_study_solution

Gli elevatori a tazze e i nastri trasportatori con motoriduttori NORD sollevano le materie prime dai silos fino ai macchinari di trattamento, in tutto il mulino. I materiali, quindi, vengono introdotti in un impianto di tubazioni lungo complessivamente 2,5 km. La frazione a bassa densità, che comprende piccole particelle dure, polvere ecc., viene rimossa dal grano in un aspiratore a riciclo d'aria e smistata con un trasportatore a coclea. Le valvole rotative provvedono al corretto dosaggio dei prodotti. I microerogatori consentono l'aggiunta di piccoli componenti.

Progettazione affidabile nel tempo. – Tutti questi impianti di trasporto e distribuzione dei materiali sono equipaggiati con motoriduttori NORD. “Nel mulino la produzione non subisce interruzioni ed è estremamente affidabile”, afferma Martin Rachbauer, specialista della manutenzione in Arnreiter Mühle. Grazie all'eccellente qualità produttiva, la manutenzione delle unità NORD è minima.

Protezione totale contro le esplosioni. – NORD ha fornito ad Arnreiter soluzioni di azionamento certificate 3D per l'uso in zone in ATEX 22. Queste apparecchiature sono dotate di motoriduttori e sistemi meccatronici integrati per applicazioni decentralizzate, per es. motoriduttori con inverter integrato. NORD fornisce soluzioni con protezione dalle esplosioni per i sistemi di azionamento completi, fornendo motoriduttori e inverter centralizzati e decentralizzati, con protezione contro le esplosioni. Ogni mese, NORD produce e consegna circa 1.500 sistemi di azionamento a prova di esplosione per le polveri e per i gas, per zone ATEX 1, 2, 21 e 22.

Scarica il caso di studio

Case_study_download_teaser

Scarica qui | PDF (548 KB)il caso di studio Arnreiter in PDF