SMS MEER

SISTEMI DI AZIONAMENTO RESISTENTI PER LAMINATOI NEL DESERTO

Carichi pesanti, urti eccessivi e frequenti, temperature estreme - un funzionamento affidabile dell'unità è impegnativo in un laminatoio in Bahrain. NORD ha fornito soluzioni resistenti e flessibili per i sistemi ingegnerizzati di SMS Meer.

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

SMS MEER

Cliente

Focus sul cliente

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

SMS Meer è leader mondiale nel settore dei macchinari pesanti e degli impianti per l'industria siderurgica e i metalli. Ramo aziendale del gruppo SMS, SMS Meer si concentra su tecnologie di colata continua, impianti per prodotti lunghi, tubi e tubature, forgiatura, impianti per metalli non ferrosi e tecnologia di trattamento termico in impianti siderurgici. Per il progetto acciaierie ad Hidd, la società tedesca ha collaborato con SMS Concast, un altro membro del gruppo SMS.

Focus sul progetto
Il laminatoio reversibile in Bahrain utilizza 622 unità a rulli e una serie di altre soluzioni di azionamento NORD, compresi gli ingranaggi industriali di grandi dimensioni per una macchina raddrizzatrice per materiale rotabile. Questi sistemi soddisfano severi requisiti funzionali

  • in condizioni critiche grazie al lororesistente involucro monoblocco che assicura lunga durata,
  • denti degli ingranaggi di qualità superiore lavorati con precisione da NORD
  • design flessibile, ad es. per alberi opzionali su entrambi i lati.

Progetto

La sfida del progetto

SMS_Meer_Production.jpg

Negli ultimi anni, è stato eretto un grande complesso di acciaieria integrata nella zona industriale di Hidd nel Regno del Bahrain. La sua produzione annuale di circa 600.000 tonnellate di acciaio all'anno è destinata a coprire un sesto di tutte le importazioni precedenti di travi e profilati di tutto il Medio Oriente. Come parte del complesso Hidd, l'azienda specializzata in impiantistica siderurgica SMS Meer ha progettato e installato un laminatoio di profilati pesanti con attrezzature all'avanguardia.

Condizioni difficili. - L'impianto richiedeva dozzine di motoriduttori progettati per gestire i cicli di carico tipici dei laminatoi, tra cui il servizio intermittente S5 e il servizio S9 con carico non periodico, variazioni di velocità e sovraccarichi frequenti. Travi da 16 tonnellate passano su piani a rulli attraverso il laminatoio reversibile. Le numerose unità installate lungo questi piani devono sostenere l'intenso impatto dell'accelerazione e decelerazione alternata dei fustellati. In aggiunta, le unità a rulli di Hidd devono affrontare soprattutto temperature ambiente elevate a causa del clima dello stato del Golfo.

Sistemi standard preferiti. - SMS Meer necessitava anche di altre soluzioni di azionamento altamente resistenti e potenti per macchinari aggiuntivi, ed es. per un raddrizzatore con rulli a doppio supporto basato sulla regolazione idraulica. La società ingegneristica era determinata a limitare al minimo soluzioni con ingranaggi speciali, e necessitava pertanto di una gamma completa di ingranaggi per macchinari che utilizzano unità standard in quanti più casi possibile. Infine, SMS Meer ha richiesto una particolare flessibilità d'impiego per un certo numero di sistemi di azionamento specifici.

Soluzione

Soluzione applicativa

SMS_Meer_MotorLogoNORD.jpg

NORD ha fornito sistemi di azionamento caratterizzati da un design estremamente robusto: gli alloggiamenti monoblocco e gli ingranaggi con fianchi dei denti elicoidali lavorati e rifiniti nel rispetto degli standard, forniscono stabilità superiore anche con alti carichi radiali e assiali. È possibile ottenere opzionalmente una resistenza e durata ancora maggiori utilizzando un albero con materiale rinforzato (ad es. 42CrMo4) e cuscinetti più forti. Inoltre, i materiali ammortizzanti per l'involucro possono contribuire a ridurre l'impatto di movimenti bruschi. Sono disponibili lubrificanti speciali sintetici (ISO VG220) e rivestimenti particolari per l'adattamento a temperature ambientali e operative estreme.

Versatilità di utilizzo. - Oltre a più di 600 unità a rulli, SMS Meer utilizza anche altri sistemi NORD. Tra di essi ingranaggi standard ad assi paralleli per convogliatori a catena verso il letto di raffreddamento, in sostituzione di ingranaggi speciali precedentemente richiesti in questo tipo di applicazione. Quattro ingranaggi industriali ad alta coppia, utilizzati per raddrizzare i fustellati pesanti davanti ai rulli, sono stati dotati di alberi di ingresso e di uscita su entrambi i lati, quindi con doppia possibilità di azionamento. Per questi ingranaggi industriali, speciali alberi di uscita con fori idonei sono stati dotati di encoder forniti da SMS Meer.

Ampia esperienza nel settore. - NORD collabora con SMS Meer da più di un decennio su numerosi progetti. NORD offre versatili soluzioni di azionamento per l'industria siderurgica e dei metalli, che vanno da piani a rulli a letti di raffreddamento, dalle linee di cesoiatura alle siviere, oltre a vari altri segmenti del processo produttivo.

Scarica il PDF del caso di studio

Case_study_download_teaser

Scarica qui il caso di studio SMS MEER Scarica | PDF (1 MB)