NORD CON

Edizione 2.6

Questo software adesso funziona su Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 e 10

  1. Scarica il file sotto e apri il file (unzip) usando Winzip oppure altro software di decompressione dati.
  2. Eseguire il setup

Download

NORD CON 2.6 Download (approx. 32 MB)

This version of NORD CON allows parameterisation of the frequency inverters SK 200E (e.g. SK 205E, SK 215E, etc.) SK 300E, SK 500E (e.g. SK 500E, SK 510E, SK 515E, etc.), SK 700E, vector and vector mc and parameterisation of SK 200E customer units (CU4, TU4).

New functions:

  • Simultaneous display and editing of multiple parameter sets
  • New, user-friendly user interface
  • Comparison of parameter sets
  • Extended macro generator

The entire scope of functions can be used under Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, and 10.

Richieste di sistema

IBM oppure compatibile PC, Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10; 75 MB spazio libero sul hard disk, scheda VGA (800x600), mouse.

Annullamento dei diritti

Getriebebau NORD non e responsabile per i danni causati dal utilizzo di questo software, anche se Getriebebau é stata informata riguardo le possibilità di questi danni.