드라이브 일렉트로닉스 캐비넷 인버터 성능: 0,25 - 160 kW Protection class: IP20 Control cabinet installation Standard, cold-plate or external mounting 디센트럴 드라이브 솔루션 성능: 0,25 - 22 kW Protection class: IP55, IP65, IP66, IP69K Wall, motor or field mounting learn more learn more learn more learn more
캐비넷 인버터 성능: 0,25 - 160 kW Protection class: IP20 Control cabinet installation Standard, cold-plate or external mounting
디센트럴 드라이브 솔루션 성능: 0,25 - 22 kW Protection class: IP55, IP65, IP66, IP69K Wall, motor or field mounting