MAXXDRIVE XT 헬리컬 베벨 기어 유닛

산업용 기어 유닛

  • 성능: 30 - 2,825 HP
  • 토크 범위: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • 2단
  • 정밀 제작된 내구성 높은 일체형 하우징
  • 최적의 냉각성능을 구현한 하우징 및 냉각기로 설계 적용
  • 저소음 구현
크기: 7
모델: M1, M4, M5, M6
번역: 6.3:1 - 22.4:1

2단 헬리컬 베벨형 MAXXDRIVE XT 산업용 기어 유닛은 각 크기마다 검증된 유니케이스 하우징 원리에 따라 제조되었습니다. 최적화된 축류 팬 및 에어 덕트 후드와 결합하는 강력한 리브형 설계로 인해 열 정격 전력이 매우 높습니다. 큰 롤러 베어링 및 축 방향 거리에 따라 컴포넌트의 하중용량 및 사용수명이 높아집니다.

산업용 기어 유닛 시리즈의 검증된 키트에서 많은 옵션이 채택되기 때문에 납기는 스탠다드 MAXXDRIVE 산업용 기어 유닛의 납기와 일치합니다. 당사는 납기 및 프로젝트 계획 시간을 신속하게 처리합니다. 이는 당사의 전문가가 용도별 요구 사항에 관해 폭넓게 알고 있고 또 최적의 재고를 확보하고 있기 때문에 가능합니다.

  • 견고하고 사용 수명이 긴 롤러 베어링
  • 팬 냉각에 효과적인 모델
  • 모터에 다양하게 조립 가능
  • 클러치, 브레이크, 모니터링 등이 장착되어 설치용으로 완성된 전체 시스템 제공 가능
  • 쉽게 접근할 수 있도록 모듈식으로 조립된 안전장치
  • 검증된 일체형 유니케이스 하우징 원리

  • 최적의 씰링 성능으로 누출없이 장시간 사용 가능
  • 고정밀 베벨 기어에 의해 낮은 소음 방출
  • 최적화된 팬 및 기류 방향에 의해 효과적인 팬 냉각
  • 높은 토크 용량
  • 향상된 윤활제 수명 덕택에 유지관리 비용 최소화
  • 대칭 구조
  • 경면 반전 방식으로 설치 가능하기 때문에 기어 유닛 교체 횟수 절감
  • 입력축 및 출력축을 고객측 치수에 맞게 조정하여 제공 가능
  • 높은 신뢰성
  • 긴 수명
  • 고정밀성

S1055 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Unit


S1055 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Unit
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

DS1050 - MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Units


DS1050 - MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Units
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

TI60-0011 - Product information MAXXDRIVE XT


TI60-0011 - Product information MAXXDRIVE XT
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

DS1050 - MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Units


DS1050 - MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Units
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

I8160 - Image brochure - The company - Unit 25


I8160 - Image brochure - The company - Unit 25
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

S1055 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Unit


S1055 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Unit
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

PL1050 - Options - Parts List - Catalogue industrial gears - Optionen


PL1050 - Options - Parts List - Catalogue industrial gears - Optionen
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

PL1051 - SK5217 - SK 11217 - Parts List- Catalogue industrial gears MAXXDRIVE XT


PL1051 - SK5217 - SK 11217 - Parts List- Catalogue industrial gears MAXXDRIVE XT
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • 다운로드 English
문서 세부 정보