드라이브테크놀로지

어플리케이션을 위한 고효율 드라이브 테크놀로지

NORD DRIVESYSTEMS는 다양한 사이즈의 기어드모터, 모터, 인버터, 모터스타터 및 분산형 제어 인버터 등을 제공합니다.


NORD DRIVESYSTEMS 고효율 드라이브 테크놀로지

광범위한 어플리케이션 옵션을 갖춘 지능형 드라이브 솔루션 : 이것은 지난 50년 간의 NORD의 motto 였습니다. 현재 우리는 드라이브 솔루션의 세계적인 리더 중 하나입니다. NORD에서 생산되는 제품은 고객 요구사항에 세세한 부분까지 엄격하게 준수합니다.

완벽하게 매치 된 부품은 기어 유닛 솔루션의 완벽한 적합성, 유연성 및 내구성을 보증합니다. 중앙 및 분산 드라이브 제어를 위한 기어 장치, 전기 모터, 산업용 기어 장치, 주파수 인버터 및 모터 스타터를 포함한 완벽한 드라이브 기술을 실현하였습니다.

NORD드라이브 솔루션의 특별한 점은 무엇입니까?

  • 효율성
    IE4까지의 동기 및 비동기 모터 덕분에 운영 비용을 크게 줄일 수 있습니다.
  • 품질
    고품질의 자재와 엄격한 품질 관리 시스템으로 전 세계적으로 통일된 생산 표준을 통해 높은 내구성을 보장합니다.
  • 견고성
    NSD TUPH 표면 처리는 열악한 환경에서의 드라이브 시스템에 부식 방지 기능을 제공합니다.
  • 최적의 프로세
    최신 생산 시스템 및 생산 기술을 사용하여 고품질 표준(카이젠, 5S, 비주얼 매니이먼트, 작업 현장 관리, 품질 서클)을 보장합니다.
  • 고객지향
    드라이브 시스템을 위한 모든 기계 및 전자 부품을 직접 생산하므로 고객의 요구 사항에 신속하고 유연하게 대응할 수 있습니다.
  • 일정에 따른 신속한 배송
    끊임없는 글로벌 물류체인의 최적화를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

기어드모터
NORD에서 개발한 UNICASE 하우징은 현재 세계 산업 표준이며, 설치 공간을 절약할 수 있습니다.

기어드 모터에 대해 자세히 알아보십시오.
기어드모터

인더스트리얼 기어 유닛
최적화 된 디자인은 높은 토크가 필요한 산업분야에 적용합니다.

직접보십시오!
인더스트리얼 기어 유닛

모터

NORD는 다양한 종류의 모터 솔류션을 제공합니다. - e.g 단상모터, IE1,2,3,4, 모터, 스무스 바디모터

애플리케이에 적합한 드라이브를 찾으십시오.
모터

드라이브 일렉트로닉
NORD사의 드라이브 솔루션은 넓은 범위의 용량을 커버할 수 있습니다. 이로써 다양한 어플리케이션의 요구 사항을 충족시킵니다.

비디오에서 우리 드라이브 전자 제품의 장점을 발견하십시오!
드라이브 일렉트로닉

하이퍼포먼스 : NORD의 기어드 모터

NORD 헬리컬 기어드 모터는 규격화된 부품 UNICASE 하우징의 사용으로 정밀하며 뛰어난 내구성을 가집니다.

페러럴 샤프트 기어드 모터는 전체 길이가 짧아지고, 푸시-온 버전으로 구동축에 직접 장착 할 수 있습니다.

베벨 기어 유닛과 웜 기어 유닛을 사용하면 모터 축과 구동 축이 서로 90°에 있기 때문에 많은 공간을 절약 할 수 있습니다. 베벨 기어 유닛에는 백 스톱을 장착할 수 있습니다.
NORD 의 기어드 모터 에 대해 자세히 알아보십시오.

생산성 향상 : NORD의 에너지 효율 모터

NORD 모터는 모든 국제 효율 표준을 충족합니다. 이 모터는 50 및 60Hz 주전원과 함께 사용하기에 적합합니다.

최고의 성능을 위해 : NORD의 드라이브 일렉트로닉

캐비닛타입 인버터 및 분산형 인버터를 사용하여 드라이브 장치를 제어합니다. NORD 인버터는 넓은 용량 범위, 다양한 기능 및 고정밀 제어 기능을 제공합니다.

우리의 고성능 드라이브 일렉트로닉스 제품에 대해 더 자세히 알고 싶습니까?
여기를 클릭하십시오 .

최상의 안전 : ATEX 버전

NORD의 모든 모터는 고객요구사항과 ATEX방폭 사양(ZONE 1,2,21,22)에 따라 제작됩니다.

세관번호:
NORD 세관 관세 번호 목록을 찾으십시오.