NORD Drivesystems

Partners in motion

Getriebebau NORD is one of the world’s leading manufacturers of drive technology – for mechanical and electronic solutions. The range of products includes geared motors, motors, industrial gear units, frequency inverters, motor starters and frequency inverters for decentralised drive control.

News and Announcements

Youtube Service Playlist LinkedIn Germany Twitter Germany Youtube Germany

NORD-whitepaper: corrosiebescherming in elke situatie

2020-06-15

Oplossingen voor corrosiebescherming bij aandrijftechniek in de levensmiddelenbranche heeft voor- en nadelen, die tegen elkaar moeten worden afgewogen. De oppervlakteveredeling nsd tupH van NORD DRIVESYSTEMS is voor nagenoeg alle onderdelen van het modulaire aluminium NORD-systeem verkrijgbaar, met diverse reductorseries, gladde motoren en decentrale aandrijftechniek. more …


Decentrale aandrijftechniek van 0,25 tot 22 kW

2020-06-22

NORD DRIVESYSTEMS ontwikkelt al meer dan 30 jaar aandrijftechniek en is een van de pioniers van innovatieve omvormertechniek. De decentrale frequentie-omvormers van de NORDAC-familie dekken een breed vermogensspectrum af, dat vooral in de interne logistiek zijn waarde bewijst. more …

Intelligente aandrijvingen NORD automatiseren brouwerij traditioneel bier

2020-05-25

Aandrijfsystemen van NORD DRIVESYSTEMS worden al vele jaren succesvol in de drankenindustrie gebruikt. Ze ondersteunen de automatisering van het brouwproces aanzienlijk en passen zich met hun intelligente besturing probleemloos aan de eisen van de bierrecepten aan. Voor de Landgang Brouwerij in Hamburg ontwikkelde Rabek Engineering GmbH een flexibele, betrouwbare en onderhoudsarme brouwinstallatie, die gebruik maakt van aandrijftechniek van NORD DRIVESYSTEMS. more …

Oppervlakteveredeling met nsd tupH - een alternatief voor roestvaststaal

2020-05-20

Met de nsd tupH-oppervlakteveredeling biedt NORD extreem krachtige corrosiebescherming voor reductoren, gladde motoren, frequentieomvormers en motorstarters in een washdown-geoptimaliseerde behuizing van gegoten aluminium. De reductoren kunnen makkelijk worden gereinigd en zijn grotendeels ongevoelig voor zuren en logen. more …

Geoptimaliseerde encoder-installatie: robuust, veilig en compact

2020-05-11

In het kader van een designupdate van de asynchroonmotoren heeft NORD ook de installatie van de incrementele encoders verbeterd. Het nieuwe concept beschermt de encoder optimaal tegen stoten en trillingen. Ook installatie achteraf is nu mogelijk. more …

SPS

SPS

2020-11-24 – 2020-11-26

Nuremberg, Germany
Visit us at our booth at the SPS, the specialist exhibition for smart and digital automation, and have exciting discussions with your drive specialists from NORD DRIVESYSTEMS. more …


Hanover Fair

2020-07-13 – 2020-07-17

Hanover, Germany
The exhibition was cancelled
more …

GEAPS

2020-07-16 – 2020-07-19

Minneapolis, United States
The exhibition was cancelled
more …

Vocatium HH

2020-08-25 – 2020-08-26

Hamburg, Germany
The exhibition was cancelled