UITSTEKENDE PRODUCTEN

BAANBREKEND – HOOGWAARDIG – ZEER NAUWKEURIG

Sinds de oprichting van het bedrijf verlegt NORD met zijn innovatieve en hoogwaardige aandrijfoplossingen nieuwe grenzen.

UNICASE Helical Foot Gearmotors, Motoriduttori ad ingranaggi UNICASE

Voorbeeld: 'Blockgehäuse'

NORD-ingenieurs ontwikkelden in de jaren '80 de belangrijkste innovatie bij de reductorenbouw: het 'Blockgehäuse'-concept, d.w.z. dat alle reductorelementen in een behuizing uit één stuk zijn ondergebracht. Dit nieuwe constructieprincipe bracht o.a. heel betrouwbare en geluidsarmere reductoren, hogere aandrijfkoppels, axiale en radiale belastbaarheid alsmede een lagere onderhoudsbehoefte en een langere levensduur met zich mee. Daarom won het 'Blockgehäuse'-concept snel terrein op de markt en is tegenwoordig standaard - niet alleen bij ons.

Modulair, variabel en individueel

NORD heeft het voordeel van het modulaire principe vroegtijdig onderkend: met een minimum aan reductormodules een maximum aan toepassingsopties behalen. Met de ontwikkeling van het universele reductorconcept was NORD opnieuw 'haantje-de-voorste'. Hoge flexibiliteit, tijdwinst en kostenbesparing door een snelle ombouw en rationeel voorraadbeheer, robuustheid en een eerlijke prijs-prestatieverhouding overtuigen gebruikers in de meest uiteenlopende branches. Zeker ook, omdat wij door een eigen productie in staat zijn om in te gaan op individuele wensen van de klant en speciale producten op korte termijn kunnen leveren.

dpd

NORD-motorreductoren, voor veelzijdige toepassingen

NORD-producten in gebruik

Onze intelligente aandrijfoplossingen worden 24 uur per dag en over de hele wereld gebruikt: in de 'Goliath', de grootste portaalkraan ter wereld, in de haven van Odense, Denemarken, in de dakconstructie van het Colonial Stadion in Australië, in de Corona-brouwerij in de Mexicaanse woestijn, in de grootste geluidswerende hal ter wereld op Hamburg Airport, in een houtzagerij in Canada of in het Nationale Theater in Beijing - NORD Aandrijvingen zet op alle continenten grootse dingen in beweging.