Nieuws –

Grootste industriële reductor in "Blockgehäuse"

NORD DRIVESYSTEMS heeft voor een Marokkaanse fosfaatmijn een industriële reductor met een koppel van 240.000 Nm en diverse toepassingsspecifieke aanpassingen ontwikkeld. Het nieuwe systeem is de grootste aandrijving met een eendelige reductor-behuizing ooit.

Industrial Gear Unit Industriegetriebe

Bargteheide , 2016-12-06

Het aandrijfsysteem bestaat uit een industriële reductor met kegeltandwielen van het type SK 15407, een elektrische motor met 450 kW vermogen, een motorframe, een hydraulische koppeling en een elektrohydraulische rem. NORD heeft in totaal 26 systemen volgens de uiterst strenge specificaties van de klant en met inachtname van de harde omgevings- en gebruiksvoorwaarden geconfigureerd. Ze drijven een meer dan twee kilometer lange transportband aan, die fosfaaterts met een gewicht van enkele honderden tonnen transporteert. De "heavy duty" reductorconfiguratie voldoet aan de strengste eisen van de klant, vooral waar het gaat om optimale beschikbaarheid en hoge toleranties voor piekbelasting en schokken. De "Blockgehäuse"-behuizing voorkomt lekkage en maakt een compacte uitvoering met hoge radiale en axiale belastingen mogelijk. Montage kan aan alle zijden van de reductor of met een flens. Het ontwerp en de begeleiding van het project verliep via het regionale NORD-kantoor in Casablanca, met ondersteuning van aandrijftechnici van NORD in Frankrijk en Duitsland. De bewegende delen zijn met beschermkappen afgedekt. Door de hydraulische koppeling kan de toepassingszijde, inclusief reductor, van de motor worden gescheiden. Deze oplossing garandeert optimale arbeidsveiligheid en betrouwbaarheid.