Nieuws –

Industriële reductoren met extruder flens

Nord DRIVESYSTEMS heeft het programma industriële reductoren uitgebreid met extruder flenzen, die zijn geoptimalisieerd voor zware toepassingen. Er zijn diverse extruder flenzen voor de formaten 5-11 met nominale koppels van 15 kNm tot 80 kNm beschikbaar.

News_Extruderflansch

Bargteheide , 2017-04-04

Vrijwel alle gangbare formaten kunnen hiermee worden aangepast. De werkingskrachten worden geabsorbeerd door extra grote axiale lagers, die daarmee voor een lange levensduur zorgen. Installatiebouwers en fabrikanten en verwerkers van kunststof en rubber kunnen deze aandrijvingen veilig, uiterst betrouwbaar en flexibel toepassen. Het programma industriële reductoren van NORD biedt uiteenlopende mogelijkheden voor in- en uitgaande assen, montagezijden, pakkingen en thermische monitoring. De extruder flens en de industriële reductoren in twee additionele formaten worden als primeurs op de Hannover Messe 2017 gepresenteerd.

NORD DRIVESYSTEMS op de Hannover Messe

24-28 april 2017

Hal 15, Stand H31