Nieuws –

NORD-ceo dr. Omar Sadi: "Industrie 4.0 verlangt opstelling als systeemleverancier"

Dr. Omar Sadi heeft zich onlangs in een interview uitgelaten over de huidige marktpositie van aandrijfspecialist NORD DRIVESYSTEMS. NORD ontwikkelt zich steeds meer van een leverancier van aandrijfcomponenten tot een aanbieder van complete aandrijfsystemen. In de laatste jaren is stap voor stap een compleet modulair systeem ontstaan, waarmee exact op de behoeften van de klant toegesneden aandrijfoplossingen kunnen worden geconfigureerd.

nord_news_industry_40_omar_sadi

Bargteheide , 2017-04-20

Megatrends als digitalisering en verhoging van de energie-efficiëntie houden zowel NORD zelf als de klanten van de aandrijfspecialist bezig. Zo heeft NORD de efficiëntie van alle aandrijfcomponenten en het complete systeem van aandrijving, recutor en aandrijfelektronica onder de loep genomen en geoptimaliseerd. Hierbij komt de in vijftig jaar verzamelde competentie van NORD op het gebied van aandrijvingen goed van pas. Het uitgebreide productportfolio onderscheidt zich door het grote vermogensbereik, de schaalbaarheid in functie en configuratie en de grensoverschrijdende toepassingsmogelijkheden. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk door de ondersteuning van alle gebruikelijke bussystemen en alle spanningen en frequenties. Met het oog op "Industrie 4.0" kan NORD de klanten individuele en intelligente aandrijfsystemen van reductor, motor en frequentie-omvormer leveren, die geheel zijn toegesneden op de gewenste toepassing. Op basis van de klantbehoefte biedt NORD centrale en decentrale aandrijfconcepten aan, waarbij de trend duidelijk in de richting van decentrale intelligente aandrijfsystemen gaat. De voordelen hiervan zijn minder bekabeling, ontlasting van de centrale besturing door decentrale intelligentie, minder emc-problemen en een eenvoudigere installatie en diagnose van de aandrijvingen. NORD kan decentrale aandrijvingen met vermogens tot 22 kW aanbieden.