Nieuws –

NORD levert aandrijvingen op maat voor nieuwe brouwerij in Zuid-Tirol

De oude brouwerij van speciaal-bierbrouwer Forst was al veertig jaar continu in bedrijf. Bij de nieuwbouw van de brouwerij leverde NORD DRIVESYSTEMS aandrijvingen die geheel zijn toegesneden op het brouwproces.

Getriebemotorkombination mit Industriegetriebe bis 96000Nm von Getriebebau Nord

Bargteheide , 2017-07-13

Met een doorsnede van 8,6 meter en een gewicht van bijna 21,5 ton vormt de filterkuip het hart van de installatie. Voor een optimaal productieproces is tijdens het scheiden van bier en malt een laag toerental nodig, maar bij het verwijderen van het neergeslagen wortrestant juist een zeer hoge, zodat het vat zo snel mogelijk wordt geleegd. Speciaal voor deze twee procedures ontwikkelde NORD een aandrijving met een holle as en splinevertanding. De aandrijving bestaat uit een combinatie van een industriële reductor, kegeltandwielreductor en motor. De aandrijving heeft een maximaal koppel van 96.000 Nm en kan de omtreksnelheden van de machine bij een constand koppel van 1 tot 100 m/min traploos regelen. Door het modulaire systeem konden de aandrijvingen voor de beslag- en filterkuip exact op de eisen van de brouwerij worden afgestemd. De tijd voor het proces in de filterkuip werd hierbij met anderhalf uur verkort.

Meer informatie