Nieuws –

Innovatieve corrosiebescherming van NORD: duurzamer dan lak, voordeliger dan roestvast staal

Aandrijvingen voor de levensmiddelen- en drankindustrie moeten de behandeling met agressieve reinigingsmiddelen onbeschadigd doorstaan. NORD DRIVESYSTEMS biedt daarom voor aluminium aandrijvingen een effectieve anticorrosiebehandeling aan, die voordeliger is dan roestvaststalen aandrijvingen en duurzamer dan de gebruikelijke beschermingslakken.

nord_drinktec_nsd_tuph

Bargteheide , 2017-08-10

In tegenstelling tot de bekende coatingtechnieken is de methode van NORD duidelijk effectiever. Als oppervlakken alleen worden gecoat, kan de lak onder invloed van chemicaliën en hogedrukreinigers eenvoudig loslaten en zijn beschermende functie verliezen. Daarentegen wordt bij de nsd tupH-oppervlaktebehandeling van NORD de toplaag van de aandrijfbehuizing verhard, zodat deze resistent wordt voor beschadigingen. DIN- en andere genormeerde onderdelen en de aandrijfas zijn bij de met dit procedé behandelde aandrijvingen uitgevoerd in roestvaststaal. Deze aandrijvingen zijn ook zeer geschikt voor toepassingen op schepen en aan kusten, waar zout water voor een zeer corrosieve omgeving zorgt.

Meer informatie