Nieuws –

Intelligente aandrijfsystemen voor gedigitaliseerde productie

Nord Drivesystems heeft uitgebreide expertise over aandrijfsystemen van producten tot en met bedrijfsprocessen. Daarmee bieden aandrijfoplossingen van Nord een ideale basis voor het digitaliseren van productie.

4.0 ready

Bargteheide , 2017-09-14

Nord biedt de klanten echte Industrie 4.0-aandrijvingen. De aandrijfsystemen beschikken over geïntegreerde intelligentie en een vrij programmeerbare PLC, die zorgt voor een geringere belasting van de hogere controlesystemen. Ze werken bovendien met alle gangbare bussystemen. Deze zorgen er samen voor dat de gegevens over de conditie van de aandrijving kunnen worden vastgesteld, en daarmee ook het proactieve onderhoud. De conditie van de lagers, olie verversingsintervallen en trillingsdata kunnen worden bewaakt en geëvalueerd. Daarbij kunnen de aandrijfsystemen van Nord in een netwerk worden verbonden en de functies en configuraties zijn schaalbaar. De in een netwerk verbonden aandrijvingen geven hun conditiegegevens door via de besturing of zelfs verder in de cloud. De gegevens zijn van daaruit wereldwijd beschikbaar. De op deze wijze verzamelde data kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de onderhoudstoestand te bepalen.