Nieuws –

Industry 4.0-montage in Aurich

Efficiënte logistiek - aandrijfoplossingen van NORD zijn Industry 4.0 READY! Ook in zijn eigen fabrieken kiest de aandrijfspecialist voor intelligente technologieën.

Bargteheide , 2018-06-18

In het Duitse Aurich (Niedersachsen) produceert NORD DRIVESYSTEMS in een fabriek van 5000 vierkante meter elektronische aandrijftechniek tot 160 kW (omvormers, motorstarters en elektronica). Hierbij kiest het bedrijf voor de modernste technologieën en intelligente productiestructuren. Zo maakt NORD sinds een jaar gebruik van een autonoom transportsysteem, oftewel FTS. Dit systeem verzorgt het transport tussen de afdeling inkomende goederen en het automatische magazijn voor kleine onderdelen (AKL). Het systeem herkent de vraag bij start- en eindpunt, laadt zelfstandig transportboxen en vervolgt automatisch zijn weg. Als het FTS bij een hindernis komt, wordt deze automatisch herkend: het blijft dan staan, draait of en neemt een andere weg.

Het bestuurderloze transportsysteem is onderdeel van een grootschalige strategie voor het optimaliseren van processen. Maximale efficiëntie, snelheid en flexibiliteit zijn hierbij het devies. Ook het gebruik van de eigen intelligente NORD LINK veldverdeler, een grotendeels papierloze productie en een automatische fabricage van schakelschema's en printplaten horen hier bij. Met deze geautomatiseerde en flexibele productiestructuur in Aurich zijn zelfs productieruns van één exemplaar mogelijk.