Nieuws –

Industriële reductoren van NORD in nieuwe formaten

De industriële reductoren van NORD DRIVESYSTEMS zijn uiterst robuust, belastbaar en duurzaam. Ze worden onder andere in "heavy duty"-toepassingen gebruikt en drijven bijvoorbeeld roerinstallaties, mengers of slijpmachines aan.

Bargteheide , 2019-03-28

NORD heeft de industriële MAXXDRIVE-reductoren in de bouwformaten 5 en 6 met koppels van respectievelijk 15 kNm en 20 kNm aangevuld. Daarnaast heeft de fabrikant de bouwgrootten 5 tot en met 11 met extrusieflenzen uitgerust. Gebruikers profiteren van ruim gedimensioneerde druklagers, die de proceskrachten veilig opnemen en een lange levensduur garanderen. De extrusieflens-optie kan op de aandrijfas van de klant worden toegesneden en met diverse lagers aan specifieke eisen worden aangepast.

MAXXDRIVE industriële reductoren van NORD DRIVESYSTEMS worden gekenmerkt door een hoge vermogensdichtheid, een rustige loop en de hoogste betrouwbaarheid. Grote rollenlagers zorgen voor een hoge radiale en axiale belastbaarheid en duurzaamheid. Met gebruikmaking van robuuste tandwiel- en kegeltandwielreductoren en een "Blockgehäuse"-behuizing uit één stuk ontwerpt NORD complete aandrijfsystemen voor zware toepassingen.