Nieuws –

Gladde motoren van NORD zijn ideaal voor de levensmiddelen- en drankindustrie

NORD DRIVESYSTEMS biedt uit eigen productie geventileerde en niet-geventileerde motoren met een glad oppervlak voor toepassingen die hoge eisen stellen aan hygiëne.

Smooth Surface Motors

Bargteheide , 2019-07-01

De gladde motoren zijn in de bouwgrootten BG 80, 90 en 100 verkrijgbaar. Ze zijn gebaseerd op het modulaire systeem van NORD en bieden hiermee optimale flexibiliteit voor talloze toepassingen. De motoren voldoen aan beschermingsklasse IP66 en kunnen met elk reductortype worden gecombineerd. Daarnaast garandeert de toepassing van zuinige draaistroommotoren een uitstekende efficiëntie bij lage gebruikskosten.

De motoren met glad oppervlak zijn desgewenst ook leverbaar met de oppervlakteveredeling nsd tupH. Dit is een bijzonder procédé dat het aluminium oppervlak corrosieresistent en uiterst hard maakt, net als bij roestvast staal. In tegenstelling tot beschermende lakken of toplagen kan er bovendien niets loslaten of afbladderen.