Nieuws –

Vakpersdagen 2018 in Hamburg: aandrijftechniek voor digitale en modulaire fabrieken

Op de 7e Vakpersdag in Hamburg presenteerde NORD DRIVESYSTEMS in November 2018 de aanwezige vakmedia zijn intelligente en flexibele aandrijfoplossingen voor de digitale fabriek.

Bargteheide , 2019-01-24

De toekomst van de productie is flexibel. Dat vereist aandrijfsystemen met decentrale intelligentie, die de toenmende complexiteit van de processen de baas kunnen. Met het uitgebreide modulaire systeem van decentrale aandrijftechniek, zoals de NORDAC LINK en de NORDAC FLEX heeft NORD oplossingen voor alle eisen en toepassingen. Door de geïntegreerde PLC in de omvormers kunnen de aandrijvingen master-slave-groepen vormen, die met elkaar communiceren en zelfstandig besturingstaken op zich nemen.

Ook de functionele veiligheid wordt steeds belangrijker als basis van het ontwerp van moderne machines en installaties. De NORD-module SK TU4-PNS ondersteunt de eenvoudige implementatie van veilige reacties via PROFIsafe. Functies als SLS (Safety Limited Speed), SSR (Safe Speed Range), SDI (Safe Direction), SOS (Safe Operation Stop) en SSM (Safe Speed Monitor) kunnen worden geïntegreerd en vullen de stopfuncties van de aandrijvingen aan.

De nieuwe NORDCON APP en de bijbehorende Bluetooth-Stick NORDAC ACCESS BT bieden een mobiele oplossing bij ingebruikname en service. Hiermee geven ze de gebruiker nieuwe mogelijkheden voor de controle en optimalisering van zijn NORD-aandrijvingen. Zo kan de ingebruikname worden versneld, het onderhoud vereenvoudigd en storingen sneller opgelost. Dit leidt ook tot lagere kosten voor stilstand en onderhoud.