Nieuws –

NORD op de Bauma 2019 in München - sterke aandrijvingen voor heavy duty-toepassingen

De nieuwe serie industriële reductoren MAXXDRIVE XT voor hoge thermische grensvermogens is de nieuwe aanvulling op het portfolio industriële reductoren van NORD DRIVESYSTEMS. Hiermee is een efficiënt ontwerp van betrouwbare, veilige en op de klant toegespitste aandrijfsystemen voor het transport van bulkgoed in de bouw- en mijnindustrie mogelijk.

Bargteheide , 2019-04-08

De Bauma in München is 's werelds belangrijkste beurs voor de bouw, bouwmaterialen, bouwvoertuigen en bouwmachines. Hiermee is deze beurs een uitstekende gelegenheid voor de presentatie van de nieuwe MAXXDRIVE® XT industriële reductoren van Nord. Deze zijn vooral geschikt voor transportbandinstallaties in de bulkgoed- en grondstoffenindustrie. Het vermogen en de toerentallen zijn speciaal op deze branches afgestemd. De aandrijfkoppels liggen tussen de 15 en 75 kNm bij overzetverhoudingen van 6,3 tot 22,4. De nieuwe industriële reductor MAXXDRIVE XT is standaard voorzien van een behuizing met koelribben en een geïntegreerde axiale koeling. Hierdoor kan in veel gevallen van een aanvullende koeling worden afgezien.