Nieuws –

Nieuwe energiezuinige motoren voor Brazilië

NORD DRIVESYSTEMS breidt het portfolio met energie-efficiënte elektromotoren voor de Braziliaanse markt verder uit.

Bargteheide , 2019-06-19

Op 1 augustus treedt in Brazilië de "Portaria Interministerial Nº 1, DE 29 DE JUNHO DE 2017" van het ministerie voor Mijnbouw en Energie (Ministério de Minas e Energia – MME) in werking. De verordening regelt het maximale energieverbruik en de energie-efficiëntie van motoren en machines. Conform de nieuwe minimale eisen moeten alle driefasen-asynchroonmotoren van 0,12-370 kW, die vanaf augustus worden verkocht, aan de efficiëntieklasse "Alto Rendimento Plus – IR3" (gelijk aan IE3) voldoen. Hiervan uitgesloten zijn motoren voor intermitterend gebruik, motoren met omschakelbare polen, die uitsluitend met frequentie-omvormers kunnen worden gebruikt, en motoren voor omgevingen met explosiegevaar. NORD DRIVESYSTEMS heeft zijn aanbod hierop aangepast en heeft nieuwe IR3-motoren met vermogens van 0,12 tot 55 kW voor de Braziliaanse markt ontwikkeld.

Overigens is NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA op 5 juli 1999 opgericht en viert deze vestiging dit jaar dus zijn twintigjarige jubileum.