Nieuws –
Decentrale aandrijftechniek met geïntegreerde veiligheidsfuncties
De hoogste prestaties en volkomen veilig - de PROFIsafe-module NORD SK TU-4-PNS voldoet aan de strengste veiligheidseisen en garandeert een veilige communicatie in PROFINET-omgevingen.
Bargteheide, 2019-07-23
NORD DRIVESYSTEMS levert alle frequentie-omvormers met geïntegreerde STO (Safe Torque Off) en SS1 (Safe Stop 1). De aandrijfspecialist biedt met de PROFIsafe-module NORD SK TU-4-PNS veilige communicatie- en bewegingsfuncties conform IEC 61800-5. In combinatie met een veilige PLC communiceert de aandrijfelektronica hierdoor via PROFIsafe veilig in bestaande PROFINET-netwerken.
De module zorgt ervoor dat alles binnen de grenswaarden blijft en stelt veilige in- en uitgangen beschikbaar. Bij het over- of onderschreiden van een grenswaarde schakelt de bus-interface over op de veilige toestand. Alle uitgangen worden spanningsvrij gemaakt, input-informatie wordt gereset en naar de bovenliggende aansturing doorgestuurd. Dit is essentieel voor het gebruik van de PROFIsafe-module.
De PROFIsafe-module NORD SK TU-4-PNS ondersteunt de veiligheidsfuncties SLS (Safety Limited Speed), SSR (Safe Speed Range) en SSM (Safe Speed Monitor). Met de PROFIsafe-module met decentrale frequentie-omvormer kan de klant zijn aandrijfoplossing met diverse geïntegreerde veiligheidsfuncties uit het modulaire NORD-systeem uitbreiden.