Nieuws –

Aandrijvingen NORD schrijven energiegeschiedenis

Aandrijftechniek van NORD beweegt het eerste opvouwbare dak met zonnepanelen ter wereld, dat op de zuiveringsinstallatie van ARA in het Zwitserse Chur in gebruik is genomen. Door de geïntegreerde PLC kunnen met frequentie-omvormers van NORD DRIVESYSTEMS allerlei intelligente besturingsconcepten worden gerealiseerd, zoals de Zwitserse startup dhp technology met dit project op indrukwekkende wijze demonstreert.

Bargteheide , 2020-01-06

Het foto-voltaïsche dak van de ARA Chur heeft een oppervlak van 5800 vierkante meter en overkapt de voor-reiniging, de biologische reiniging en de nabehandeling. De 2120 modules produceren 550.000 kWh stroom per jaar en voorzien hiermee in circa 20 procent van het eigen gebruik van de installatie. Zodra 's morgens de eerste zonnestralen achter de wolken tevoorschijnkomen, worden de lichtpanelen met robuuste kabeltechniek geheel automatisch uitgevouwen. 's Avonds, als de zon achter de horizon verdwijnt, of bij sneeuw-, hagel- of stormgevaar, gaan de panelen weer terug in de afgeschermde garagepositie. Het in- en uitklappen van het dak gebeurt met intelligente decentrale aandrijvingen van NORD. De frequentie- omvormers zijn direct op de motor geïntegreerd, wat uit het oogpunt van installatietechniek een groot voordeel is. De in de aandrijvingen geïntegreerde PLC maakt het mogelijk om de vouwdak-elementen bij het wegvallen van de communicatie via een zelfstandige "homerun"-functie naar de garage terug te brengen. Dit maximaliseert de gebruiksveiligheid en is een belangrijk onderdeel van de aandrijfoplossing.