Nieuws –

Decentrale aandrijftechniek van 0,25 tot 22 kW

NORD DRIVESYSTEMS ontwikkelt al meer dan 30 jaar aandrijftechniek en is een van de pioniers van innovatieve omvormertechniek. De decentrale frequentie-omvormers van de NORDAC-familie dekken een breed vermogensspectrum af, dat vooral in de interne logistiek zijn waarde bewijst.

Bargteheide , 2020-06-22

Decentrale aandrijftechniek met naast of direct op de motorreductor gemonteerde frequentie-omvormers wordt door zijn praktische voordelen niet alleen in de transporttechniek en interne logistiek steeds populairder. Ook andere bedrijfstakken met grootschalige installaties en talloze aandrijfmotoren maken steeds meer gebruik van decentrale frequentie-omvormers, die een voordelige montage buiten de schakelkast mogelijk maken. NORD DRIVESYSTEMS en de NORDAC-familie verenigen het complete spectrum van moderne frequentie-omvormers.

Optimale flexibiliteit: decentrale frequentie-omvormers

Voor eenvoudige decentrale aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld in pakket- of andere distributiecentra, is de robuuste en voordelige NORDAC BASE ontwikkeld.

De NORDAC FLEX omvormers hebben meer functies en kunnen door hun schaalbaarheid flexibel aan elke klantentoepassing worden aangepast. Plug-in techniek en een simpele overdracht van parameters garanderen een snelle installatie en eenvoudig onderhoud.

De NORDAC LINK-veldverdeler tot slot brengt het aantal functies en de interface-opties op een nieuw niveau. Deze frequentie-omvormers zijn verkrijgbaar in drie bouwgrootten (0,75 kW, 3,0 kW, 7,5 kW) en als motorstarter. Ze zijn flexibel in uitrusting en functie, eenvoudig naar wens en toepassing te configureren en compatibel met alle gebruikelijke bussystemen. In samenwerking met een energie-efficiënte synchroonmotor en een tweetraps kegeltandwielreductor vormen ze als LogiDrive-concept de basis voor efficiënte en op maat gesneden decentrale aandrijfoplossingen voor intralogistieke toepassingen.