Nieuws –

Flexibel in alle richtingen: knowhow van centrale en decentrale techniek maakt optimale aandrijfoplossingen mogelijk

Een moderne aandrijfregeling kan bij motorreductoren met een variabel toerental soms ook een oude en vertrouwde variant zijn: ondanks de toenemende populariteit van decentrale, uiterst simpel aan te sluiten techniek, zijn ook oplossingen met in een schakelkast geïnstalleerde omvormers in veel toepassingen op hun plaats. NORD ondersteunt een weloverwogen keuze van de alternatieven met deskundig advies dat is gebaseerd op uitvoerige knowhow van branches en toepassingen.

fu_im_schaltschrank

Bargteheide , 2014-06-10

Optimale aandrijfoplossingen

NORD biedt voor de beide opties grotendeels compatibele typen omvormers aan, die door een identieke bediening en werking ook in heterogeen uitgeruste installaties een nagenoeg gelijke behandeling mogelijk maken. NORD ontwikkelt de decentrale en centrale oplossingen in de toekomst intensief verder, om hiermee flexibele oplossingen te kunnen aanbieden voor de meest uiteenlopende technische uitdagingen. Voor inbouw bij of op de motor, en voor toepassingen van pompen tot veeleisende transportbanen, levert NORD volledig op hun taak toegeruste frequentie-omvormers van de serie SK 200E. Deze compacte apparaten, met een vermogensbereik tot 22 kW, beschikken desgewenst als enige in deze voordelige klasse over positioneer, hef- en veiligheidsfuncties. Daarnaast produceert NORD op dit moment voor soortgelijke functies, en in de bouwgrootten 1 tot 10, schakelkastomvormers van het type SK 500E tot 132 kW, die afhankelijk van het type over nog uitgebreidere dynamische Motion Control-functies beschikken. In de loop van 2014 breidt NORD deze serie uit met bouwgrootte 11 in de vermogensklasse van 160 kW.