Nieuws –

Omschakeling naar energiebesparende IE3-motoren van NORD

De EU verhoogt met ingang van 1 januari 2015 opnieuw de efficiëntie-eisen voor elektromotoren. Dit staat in EU-verordening 64/2009 voor de invoering van richtlijn 2005/32/EG. Deze gaat over het milieuvriendelijk ontwerp van onder andere elektrische machines en apparaten.

Transition_to_IE3_m700

Bargteheide , 2014-07-01

Motoren in het vermogensgebied van 7,5 tot 375 kW, die worden gebruikt in continubedrijf met constante belasting, moeten dan minimaal aan de energie-efficiëntieklasse IE3 voldoen. Als alternatief kunnen motoren worden gebruikt, die voldoen aan de eisen van energie-efficiëntieklasse IE2 en van een toerentalregeling zijn voorzien. Nord Drivesystems biedt uitgebreide informatie en advies bij de keuze en het ontwerp van passende motoren en complete aandrijfsystemen. Voor de meeste machine- en installatiebouwers is de overstap eenvoudig. Daarom blijven bij Nord de afmetingen van de IE3-motoren nagenoeg gelijk aan die van de IE2-modellen, zodat deze zonder constructiewijzigingen in installaties kunnen worden ingebouwd.