Nieuws –

Aandrijvingen voor toepassingen in de procestechniek

Op de Achema toont NORD DRIVESYSTEMS decentrale aandrijfconcepten afgestemd op de procesindustrie. Geregelde aandrijvingen, die voldoen aan de beschermingsklasse IP66/IP69K, zijn uiterst geschikt voor toepassingen waarbij reiniging met hogedrukreinigers nodig is.

glatt_SK92372_SK_180E

Bargteheide , 2015-04-23

NORD levert de krachtige mechatronische aandrijfsystemen compleet met motorreductoren, regeltechniek en functies uit eigen productie. De eveneens in eigen huis ontwikkelde en FDA-gecertificeerde (Title 21 CFR 175.300) corrosiebeschermingsbehandeling NSD tupH geeft de uit aluminium gemaakte behuizingen een glad en duurzaam oppervlak. Zelfs butsen of krassen leiden niet tot een vermindering van de corrosieresistentie. Omdat er geen materiaal is opgebracht, maar de materiaaloppervlakte is veredeld, zijn ook verontreinigingen van de processtoffen door bijvoorbeeld loslatende verf onmogelijk.

NORD DRIVEYSTEMS op de Achema

Frankfurt/Main, 15-19 juni 2015

Hal 5, stand D18