Nieuws –

Op maat gemaakte motoren voor elke toepassing - NORD configureert de meest uiteenlopende motorvarianten

Met enkele specifieke configuraties heeft NORD DRIVESYSTEMS dit jaar op de Hannover Messe zijn brede know-how van toepassingsgerichte motoren voor industrieel en andere gebruik getoond. Een opengewerkt model van een IE2-motor illustreerde de constructie- en uitrustingsopties voor motoren in omgevingen met een minimumtemperatuur tot -40 graden C.

motors_special_configuration

Bargteheide , 2015-04-23

De motoren kunnen bijvoorbeeld met ingekapseld klemmenbord, een verwarming bij stilstand of extra bescherming voor lagers, wikkelingen, statoropeningen en rotor worden voorzien. Daarnaast was ook een explosieveilige tandwielmotorreductor van de NORDBLOC.1-familie te zien. Dit in de beschermingsklasse "verhoogde veiligheid" (Ex E) uitgevoerde model is aanzienlijk lichter en tot 40% voordeliger dan alternatieve aandrijvingen met "vlambestendige behuizing" (Ex de). Verder presenteerde NORD toebehoren voor enkele specifieke branches, zoals een IE2-motor met een waaierkap en een speciale ventilatorkap van textiel, die geen last heeft van vastklittende vezels. Naast de gebruikelijke productie- en procesinstallaties heeft NORD veel kennis en ervaring van diverse branches, waaronder aandrijvingen voor theaterpodia. Zo kunnen theateraandrijvingen worden voorzien van dubbele remmen, waardoor aan de strenge veiligheidseisen kan worden voldaan. Er zijn ook remmen met een handmatige ontgrendeling verkrijgbaar, zodat deze in stroomloze toestand zonder demontage kunnen worden bediend.