Nieuws –

Bezoek NORD op Solids 2015 in Ahoy

NORD Drivesystems presenteert tijdens de beurs Solids, die op 30 september en 1 oktober 2015 wordt gehouden in Ahoy Rotterdam, diverse aandrijfoplossingen voor het bewerken en verwerken van droge en vaste stoffen.

Hillegom , 2015-09-22

Bezoekers kunnen tijdens de beurs in stand E111 onder andere kennismaken met de industriële aandrijvingen van NORD, met vermogens tot 2200 kW en koppels tot 242.000 Nm, explosieveilige aandrijvingen voor stoffige of gasomgevingen en aandrijfoplossingen voor transportbanden en pompen.

De beurs Solids is speciaal bedoeld voor bedrijven in de stortgoedsector, waarbij de nadruk ligt op de voedingsmiddelen- en chemische industrie. De beurs is dit jaar uitgebreid met een inhoudelijk programma, waarin onder andere bedrijfscases en praktische oplossingen worden getoond. Daarnaast zijn er de 'Innovations on tour', waarin nieuwe ontwikkelingen bij het bewerken en verwerken van vaste stoffen worden getoond.