Nieuws –

Omvormers ULC-gecertificeerd voor Canadese markt

De frequentie-omvormers van NORD DRIVESYSTEMS met een vermogen tot 90 kW hebben nu het UL-certificaat voor de Canadese markt gekregen. Al eerder kregen deze omvormers dit certificaat voor de Amerikaanse markt.Hierdoor is een nog efficiënter ontwerp voor aandrijvingen op de Noord-Amerikaanse markt mogelijk, want het voorheen voor gebruik in Canada verplichte extra netfilter komt te vervallen.

Umrichter_ULC-zertifiziert

Waunakee, WI , 2016-05-27

Dit heeft voor de gebruikers diverse voordelen: minder kosten, minder bekabeling, efficiënter ruimtegebruik en een eenvoudiger ontwerp. NORD biedt met een omvormerserie voor schakelkastmontage tot 160 kW en twee decentrale series tot 22 kW een uiterst veelzijdig assortiment aandrijfelektronica voor alle toepassingen en branches aan. De intelligente regelaars hebben een geïntegreerde plc, schaalbare functionaliteit en flexibele interface-opties.