Ecodesign standaard EN50598

Nieuwe efficiëntieklassen voor motorsystemen

Begin 2015 is de nieuwe standaard met de efficiëntieklassen voor omvormers en IES-klassen voor de combinatie van motoren en omvormers gepubliceerd.

EN_50598_2

EN50598

Ministerie van Milieu: "Het doel van deze ecodesign-richtlijnen is om de impact op het milieu van energieverbruikende producten gedurende hun gehele levenscyclus te reduceren."

Aandrijfoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS voldoen op dit moment al aan de strenge eisen.

Nieuwe begrippen en definities in EN50598

CDM

Motor Control System

EN50598_1

CDM (Complete Drive Module) of Motorstarter.
CDM = frequentie-omvormer, inclusief alle benodigde hulpcomponenten en -uitrusting.

PDS

Motor System

EN50598_2

Motor plus Motor Control System
De combinatie van de aandrijfbesturing en motor, inclusief de motorkabel, onafhankelijk van de motortechnologie. (PDS / Power Drive System = CDM + Motor)

Driven Equipment

Driven Equipment

EN50598_3

De eigenlijke machine, inclusief de mechanische krachtoverbrenging door reductoren of banden.

Extended Product

Extended Product

EN50598_4

Het complete systeem van aandrijfbesturing, motor, krachtoverbrenging en de aangedreven machine.

EN50598_IE_overview