NORDAC SK 500E frequentieomvormers nu tot en met 37 kW

NORD Drivesystems zal binnenkort nieuwe modellen aan haar SK 500E-serie schakelkastfrequentieomvormers toevoegen: Binnen de nieuwe bouwgrootte 7 vallen de motorvermogens van 30 en 37 kW. Modellen met nog grotere vermogens zijn reeds in voorbereiding. Modellen met nog grotere vermogens zijn reeds in voorbereiding. Net als alle voorgaande modellen, zijn de nieuwe frequentieomvormers leverbaar in verschillende uitvoeringen met een scala aan functionaliteitmogelijkheden met behoud van gestandaardiseerde maten. NORD zal de nieuwe frequentieomvormer leveren in de types SK 515E en SK 535E. De frequentieomvormers zijn in te zetten voor veel standaard industriële, maar ook high-end toepassingen. Uitgerust met vijf parametreerbare digitale ingangen, twee analoge ingangen, een analoge uitgang en twee relaisuitgangen, biedt de SK 515E veel aansluitmogelijkheden voor de gebruikers. De SK 535E beschikt bovendien over twee analoge ingangen en twee uitgangen. Standaard functies voor alle SK 500E-omvormers zijn sensorloze stroomvectorregeling, automatische parameteridentificatie voor de aangesloten motoren, een geïntegreerde remchopper voor aansluiten van een remweerstand, PID procesbeheersing en vier parametersets die online geschakeld kunnen worden. Bovendien kan de besturingskaart van de SK 515E en SK 535E omvormers worden gevoed met een externe 24V-voedingspanning. Dit zorgt ervoor dat de parameters via een veldbus-interface bereikbaar blijven, zelfs wanneer de stroom wordt uitgeschakeld. Deze functie verhoogt niet alleen de online beschikbaarheid, maar maakt ook speciale toepassingen, zoals noodevacuatie bij liften mogelijk. Beide frequentieomvormers binnen de bouwgrootte 7 bieden de mogelijkheid van de veiligheidsfunctie "Veilige Stop" in overeenstemming met de norm EN 954-1 en EN 13849-1 (tot en met de maximale veiligheidscategorie 4, stopcategorie 0 en 1) en beschikken over een onboard CANopen-interface. In aanvulling op de uitgebreide I/O-aansluitmogelijkheden zoals hierboven vermeld, wordt de SK 535E ook geleverd met een TTL encoderingang voor toerental- en koppelregeling. Tevens biedt de omvormer een krachtige positiecontrolefunctie dankzij de POSICON-software.