Explosieveilige aandrijfoplossingen van NORD

Aandrijfsystemen voor Ex-omgevingen van de Zones 1, 2, 21 of 22

NORD levert explosieveilige motoren en motorreductoren op maat. Systemen op basis van hoogwaardige componenten worden op verzoek van de klant volledig toegesneden op de toepassing ontworpen.

  • Versies en uitrusting naar individuele eisen.
  • Configuratieprocessen getest conform ISO 9001.
  • Veilig, door SAP ondersteund modulair systeem.

Profiteer van de grote flexibiliteit

  • Motoren optioneel ontworpen voor gebruik omvormers.
  • Directe aanbouw motor aan reductor vaak mogelijk.
  • Afhankelijk van zone optioneel met externe waaier, terugloopblokkering of rem.
  • Desgewenst gecombineerde stof/gas explosiebeveiliging beschikbaar (niet geschikt bij gelijktijdige aanwezigheid van explosieve gassen en deeltjes).
  • Systemen voor omgevingstemperaturen tot +60 °C.
  • Wereldwijd leverbaar met documentatie in meer dan 20 talen.

Stof

De explosieveiligheid in stofatmosferen is in diverse zones verdeeld:
Zone 22: zelden voorkomende explosieve atmosferen
Zone 21: af en toe voorkomende explosieve atmosferen
Zone 20: regelmatig of vaak voorkomende explosieve atmosferen

Stof explosieveilige motoren
Conform categorie 2D of 3D
Voor zone 21 of 22
Conform EN 60079-31
Beschermingswijze tD (bescherming door behuizing)
-> naar product

Stof explosieveilige reductoren
Conform categorie 2D of 3D
Voor zone 21 of 22
Conform EN 13463
Beschermingswijze c (constructieve veiligheid)
-> naar overzicht reductoren

Gas

De explosieveiligheid in gasatmosferen is in diverse zones verdeeld:
Zone 22: zelden voorkomende explosieve atmosferen
Zone 21: af ten toe voorkomende explosieve atmosferen
Zone 0: regelmatig of vaak voorkomende explosieve atmosferen

Gas explosieveilige motoren
conform categorie 2G of 3G
Voor zone 1 of 2
Beschermingswijze d/de (drukvast ingekapseld)
Beschermingswijze e (verhoogde veiligheid)
Beschermingswijze n (non-sparking)
-> naar product

Gas explosieveilige reductoren
Conform categorie 2G of 3G
Voor zone 1 of 2
conform EN 80079
Beschermingswijze c (constructieve veiligheid)

ATEX-aandrijfoplossingen volgens geldende normen sinds 2003

NORD is al geruime tijd een gecertificeerde producent en beschikt over diverse decennia ervaring met de explosiebeveiliging van aandrijftechniek. Explosieveilige aandrijvingen van NORD functioneren in bijna alle takken van de industrie en daarbuiten.

  • Systemen conform de sinds 20 april 2016 geldende EU-richtlijn 2014/34/EU.
  • Systemen conform IEC Ex.
  • Certificering door Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB).
  • Certificering door DEKRA EXAM GmbH.

Herziene documentatie conform EU-richtlijn 2014/34/EU

De bestaande documentatie voor explosieveilige aandrijvingen is tot 20 april 2016 herzien.

Reductoren

Handboeken

  • B2000 - Explosieveilige reductoren en motorreductoren
  • B2050 - Explosieveiligie industriële reductoren


Certificaten
  • C411000– Explosieveilige reductoren in af ten toe explosieve atmospheren - 2D + 2G
  • C412000– Explosieveilige reductoren in zelden explosieve atmosferen - 3D + 3G

Motoren

Handboeken

  • B1091 - ATEX draaistroom asynchroonmotoren en explosieveilige motoren


Certificaten
  • C422110 – Explosieveilige motoren in af ten toe explosieve gasomgevingen – 2D
  • C422111 – Explosieveilige motoren in zelden explosieve gasomgevingen – 3D
  • C423112 – Explosieveilige motoren in regelmatig explosieve gasomgevingen – 2G
  • C423113 – Explosieveilige motoren in regelmatig explsoieve gasomgevingen – 3G

Elektronische aandrijftechniek

Handboeken

  • BU0135 - Motorstarter SK 135E
  • BU0180 - Frequentie-omvormer SK 180E
  • BU0200 - Frequentie-omvormer SK 200E
  • BU0240 - Frequentie-omvormer SK 200E


Certificaten
  • C432410 – Explosieveilige frequentie-omvormer SK 180E
  • C432710 – Explosieveilige frequentie-omvormer SK 200E
  • C432810 – Explosieveilige motorstarter SK 135E