SK 200E - NORDAC FLEX - Frequentie-omvormer

Flexibel te installeren

  • frequency inverter 200E NORDAC FLEX Antrieb Frequenzumrichter 200E NORDAC FLEX Antrieb
  • Frequency Inverter SK 200E presentation case Frequenzumrichter SK 200E Präsentationskoffer
  • frequency inverter 200E NORDAC FLEX Antrieb Frequenzumrichter 200E NORDAC FLEX Antrieb
  • Frequency Inverter SK 200E presentation case Frequenzumrichter SK 200E Präsentationskoffer
  • frequency-inverters 200E NORDAC FLEX Motor Frequenzumrichter 200E NORDAC FLEX Motor
  • Vermogen: 0.33 - 30 hp
  • Protection class: IP55, IP65
  • Wand- of motormontage
Spanning: 1 ~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-500V
Besturingsaansluitingen: 3-4x DI (type dependent) / 1-2x DO (type dependent) / 1-2x AIN (type dependent) / 1x AOUT / Optionally extendible with TU-4 module
Encoder interfaces: HTL / CANopen

Kenmerken

Flexibel te installeren, eenvoudig onderhoud. De NORDAC FLEX is onze flexibelste omvormer, die zich door zijn schaalbare functionaliteit aan elke klantentoepassing aanpast. Installatie en onderhoud van de SK 200E zijn betrouwbaar en snel door de vele plug-in opties en de eenvoudige ingave van parameters via EEPROM-geheugen.

  • Gemonteerd op de motor
  • Montage buiten de schakelkast

  • Uiterst precieze aansturing door stroomvectorregeling.
  • Vier kwadarantengebruik.
  • Geïntegreerde remgelijkrichter voor aansturing van een motorrem.
  • PLC-functionaliteit voor functies op de aandrijving (PLC on board).
  • Energiebesparingsfunctie voor gedeeltelijke belasting.
  • Bedienings- en parametreertools; eenvoudige parameterstructuur.
  • Geïntegreerd netfilter om aan emc-eisen te voldoen.
  • Aansturing van asynchroon- en synchroonmotoren.
  • Aansturing en closed loop-regeling.
  • POSICON - geïntegreerde positionering en synchronisatie.
  • STO en SS1 - functionele veiligheid geïntegreerd.
  • Hef-functionaliteit.

  • Interne logistiek
  • Algemene transporttechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Levensmiddelenindustrie
  • Pomptoepassingen

  • Feldbusprotocol
  • AS-Interface
  • CANopen
  • DeviceNet
  • PROFIBUS DP
  • Bussystemen gebaseerd op Ethernet
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO

NORD CON

NORD CON

Snelle toegang

NORD CON

NORD CON

Fieldbus Files

NORD S7 standaard-modules

NORD S7 standaard-modules

Symach Palettizers

Dynamisch palletteren

Palletteermachines vervullen een essentiële functie bij productie en distributie. Ze moeten probleemloos functioneren, zodat productiestromen niet worden onderbroken, en zich flexibel aanpassen aan diverse goederen en toepassingen. Energiebesparende motorreductoren met decentrale frequentie-omvormers van de serie SK 200E van NORD verrichten in de palletteermachines van SYMACH de meest veeleisende motion control-taken.

Luchthaven Hamburg

Koffers op reis op vliegveld Hamburg

De internationale luchthaven van Hamburg heeft enkele kilometers transportbanen. Bij de behandeling van bagage worden die op allerlei manier gebruikt voor het combineren, aanvoeren, opstapelen en sorteren van bagage. De efficiënte organisatie van opslag en transport is essentieel. Dit betekent dat betrouwbaarheid van de transportinstallaties de hoogte prioriteit heeft en dat storingen moeten worden voorkomen door krachtige aandrijftechniek. NORD heeft deze ingevoerd en vervult daarnaast de hoge eisen van de klant aan zijn dienstverlener op het gebied van onderhoud en reparatie.