SK 180E - NORDAC BASE - frequentie-omvormer

Efficiënt in gebruik

  • frequency inverter 180E NORDAC BASE Antrieb Frequenzumrichter 180E NORDAC BASE Antrieb
  • Frequency Inverter SK 180E presentation case Frequenzumrichter SK 180E Präsentationskoffer
  • frequency inverter 180E NORDAC BASE Frequenzumrichter 180E NORDAC BASE
  • Frequency Inverter SK 180E presentation case Frequenzumrichter SK 180E Präsentationskoffer
  • Vermogen: 0.33 - 3.0 hp
  • Protection class: IP55, IP66, IP69K
  • Wand- of motormontage
Spanning: 1~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-500V
Besturingsaansluitingen: 3x DI / 3x DO / 2 x AIN

Kenmerken

De NORDAC BASE is de efficiënte aandrijfoplossing van NORD voor decentrale omvormer-toepassingen. Met de NORDAC BASE krijgt u techniek in een robuust ontwerp, speciaal gemaakt voor eenvoudige aandrijfoplossingen en kostenefficiënte montage buiten de schakelkast.

  • Decentrale flexibele installatie buiten de schakelkast

  • Robuust ontwerp.
  • Kostenefficiënte aandrijfoplossing voor eenvoudige taken.
  • Uiterst precieze aansturing door stroomvectorregeling.
  • Vier kwadrantengebruik.
  • PLC-functionaliteit voor functies bij de aandrijving (PLC on board).
  • Energiebesparingsfunctie bij gedeeltelijke belasting.
  • Bedienings- en parametreertools, eenvoudige parameterstructuur.
  • Geïntegreerd netfilter om aan emc-eisen te voldoen.
  • Gebruik bij asynchroon- en synchroonmotoren.
  • Aansturing en closed loop-regeling.

  • Interne logistiek
  • Algemene transporttechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Levensmiddelenindustrie
  • Pomptoepassingen

  • AS-Interface
  • CANopen
  • DeviceNet
  • InterBus
  • PROFIBUS DP
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO

NORD CON

NORD CON

Snelle toegang

NORD CON

NORD CON

Fieldbus Files

NORD S7 standaard-modules

NORD S7 standaard-modules