NORDAC PRO SK 500P

Snelle communicatie - intelligent - voorbereid op de toekomst

  • Vermogen: 0.33 - 7.5 hp
  • Protection class: IP20
Spanning: 1~200-240V / 3~380-480V
Besturingsaansluitingen: 6xDigIn / 2xDigOut/ 2xRelais / 2xAnIn, 1xAnOut + optional SK CU5
Encoder interfaces: HTL / TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen

Kenmerken

De NORDAC PRO is de omvormer voor elke aandrijftoepassing. Zelfs de basisuitvoering SK500P is al uiterst veelzijdig. De toepassingsomvormer SK530P is nog uitgebreider en kan optioneel modulair worden voorzien van de SK CU5-module. De SK550P heeft voor een efficiënte koppeling aan Ethernet-gebaseerde besturingssystemen een geïntegreerde universele Ethernet-interface. De NORDAC PRO is volledig voorbereid op de toekomst, wat onder andere tot uitdrukking komt in het gebruik van een SD-kaart als opslagmedium voor parameters, firmware en gebruiksgegevens, en een usb-interface die het parametreren van een spanningsloze omvormer in de verpakking mogelijk maakt. Bovendien is de NORDAC PRO zeer gebruikersvriendelijk door de toepassing van een optionele Bluetooth-interface. Door het gebruik van de nieuwste componenten is de NORDAC PRO zeer compact, waardoor deze zonder tussenruimte slechts weinig plaats inneemt in een schakelkast.

Uitvoering

  • Universele omvormer, geschikt voor talloze aandrijftaken.
  • Compact ontwerp in "booksize"-formaat voor ruimtebesparende installatie in schakelkasten (IP20).
  • Twee basisversies als machine-omvormer en toepassingsomvormer.
  • Functies kunnen worden uitgebreid met insteekbare SK TU5-besturingsmodule en SK CU5-uitbreidingsmodules.

Eigenschappen

  • Geïntegreerde industriële Ethernet-koppeling, die via parameters op ProfiNET, EtherNET IP, POWERLINK of EtherCAT kan worden geschakeld.
  • Parametertool NORDCON kan via usb-koppeling worden gebruikt, ook in spanningsloze toestand ("Programming in the box").
  • SD-kaartslot voor opslag en overbrengen parameterdata.
  • Hoge vermogensdichtheid door het gebruik van de modernste componenten, zeer smal "booksize"-formaat, kan direct naast andere omvormer worden gemonteerd.
  • Tot 2,2 kW compleet steekbare klemmen voor spanning en regeling.
  • Intuïtieve parameterstructuur, compatibel met alle NORD-aandrijfomvormers.
  • Parametreerbaar met NORDCON of Bluetooth via app.
  • Vier parametersets, direct online omschakelbaar.
  • Motorrem-management, geschikt voor hef-apparatuur.
  • Vier-quadrantengebruik door geïntegreerde remchopper.
  • U/f-besturing, vectorregeling open loop en closed loop.
  • Uiterst precieze besturing en bestand tegen hoge overbelasting by synchrone en asynchrone motoren.
  • Encoder-interfaces: SIN/COS, incrementeel, Biss-SSI, Hiperface, EnDat, CANopen.
  • PLC-Functionaliteit voor aandrijvingsgerelateerde functies, zoals toestandsmonitoring voor de voorverwerking van procesdata.
  • POSICON - Geïntegreerde positioneermodus, synchronisatie en vliegende zagen.

Toepassingen

  • Pompen en ventilatoren
  • Interne logistiek
  • Algemene transporttechniek
  • Procesindustrie
  • Verpakkingsindustrie
  • Algemene machinebouw

Communicatie-interfaces

  • CANopen
  • PROFInet
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Modbus RTU/USS serial
  • USB