Tweetraps kegeltandwielreductor

Productinformatie

Product images

Details

Formaten:
6
Koppel:
797 - 5.841 lb-in
Vermogen:
0.16 - 12.0 hp
Vertraging:
3.58:1 - 70:1

NIEUW: de kleinste bouwgrootte bij tweetraps kegeltandwielmotorreductoren voor aandrijfkoppels tot 50 Nm. De nieuwe modellen zijn voor overbrengingen van 3,58 tot 61,88 verkrijgbaar.De nieuwe tweetraps kegeltandwielreductoren met geoptimaliseerd vermogen zijn een innovatief NORD-product, gemaakt uit een hoogsterke aluminium legering. De nieuwe tweetraps NORDBLOC.1-kegelwielaandrijvingen zijn door de “washdown”-uitvoering zeer geschikt voor toepassingen in de levensmiddelenindustrie. Bovendien kunnen ze uitstekend worden toegepast bij onder andere transportbanden, bij hefbewegingen of in magazijnsystemen.


Voordelen


  • De reductoren zijn vrij van putjes, holtes of gietnaden. Hiermee zijn het weglopen van vuil en vloeistoffen en eenvoudige reiniging gegarandeerd.
  • In combinatie met een gladde aandrijfmotor zijn de reductoren ideaal voor het gebruik in de levensmiddelenindustrie.
  • De stevige constructie garandeert een optimale integratie bij bestaande installaties en vergemakkelijkt de montage en demontage.
  • Door het brede palet van overbrengingsmogelijkheden (i = 3.5 tot 70) kan aan nagenoeg elke klantenwens worden voldaan.
  • Hogere veiligheid door optionele dubbele afdichting.
  • In open of gesloten “washdown”-uitvoering met NSD Tuph verkrijgbaar, en hierdoor bestand tegen logen en zuren.


Eigenschappen


  • Corrosiebestendig door de toepassing van aluminium.
  • Door de gladde oppervlakken eenvoudig te reinigen (“washdown” = vloeistoffen lopen altijd weg).
  • Circa 60 procent hogere vermogensdichtheid ten opzichte van het vorige model.
  • Geschikt voor grote krachten door grotere en zwaarder te belasten lagering van de ingaande as.
  • Beter voor het milieu door lager gebruik van smeermiddelen.
  • Kan flexibel worden ingezet door een compacte constructie met een korte IEC-adapter, geïntegreerd in het beproefde modulaire systeem van NORD.


Bijzondere details


  • Washdown
  • Geen holtes en openingen.
  • Gladde oppervlakken.
  • Geen montagedeksel.
  • Grote radii.
  • Schuine oppervlakken.


NSD Tuph


  • Sealed Service Conversion System.


Oppervlakveredeling


  • Afspatten van materiaal onmogelijk.
  • Corrosievrij, net zoals edelstaal.
  • Schilferen niet mogelijk.
  • Geen corrosie penetratie.


Unieke behuizing


  • Zeer stevig en licht van gewicht.
  • Gering gebruik van materialen.
  • Koele oppervlakken.


Zeer geschikt voor deze toepassingen:


  • Levensmiddelenindustrie.
  • Transportbanden.
  • Hefbedrijf.
  • Magazijnsystemen.


Ontwikkeld en gebouwd volgens de normen EHEDG, ANSI / BISSC, ANSI / NSF.

Snelle toegang

Available Software

NORD CAD

Software om maattekeningen, overzichtstekeningen en 3D-modellen te maken en te bekijken.

NORD CAD

Software om maattekeningen, overzichtstekeningen en 3D-modellen te maken en te bekijken.

Het programma NORD CAD biedt de mogelijkheid om reductoren of motorreductoren als 2D maattekening af te drukken of als overzichtstekening in de maatstaf 1:1 in een CAD-systeem te integreren. Met NORD CAD kunnen ook 3D-modellen aangemaakt worden.
NORD CAD is beschikbaar als Windows-versie of online op het internet. De Windows-versie ondersteunt voor de 3D-modellen ook native formaten zoals bijv. Inventor, SolidWorks of Autocad (vereist een geïnstalleerd doelsysteem). De online-versie stelt drie standaardformats (sat, stp, iges) in de vorm van een ZIP-bestand ter beschikking om te downloaden.

Talen:
Engels , Duits , Tsjechisch , Deens , Engels (US)
Online:
Start