MAXXDRIVE Tandwielreductor

Productinformatie

Product images

Details

Formaten:
9
Koppel:
224, 000 - 2.196.000 lb-in
Vermogen:
3.0 - 2.950 hp
Vertraging:
5.54: 1 - 30 000 : 1

De NORDBLOC tandwielreductoren zijn ontwikkeld volgens het beproefde Blockgehäuse-principe. De Blockgehäuse-behuizing bestaat uit één deel, waarin alle lagers zijn geïntegreerd. De afwerking van het Blockgehäuse gebeurt met state-of-the-art CNC-machines. De Blockgehäuse-behuizing voldoet daarmee aan de hoogste normen op het gebied van precisie, stijfheid en sterkte. Er zitten geen naden tussen de aandrijving en de tandwielen, die zijn blootgesteld aan aandrijf- of dwarskrachten. Door de Blockgehäse-behuizing is een compact ontwerp mogelijk met grote lagers, waardoor een lange levensduur wordt gegarandeerd.

Voordelen van de Blockgehäuse-aandrijving zijn:

  • optimale afdichting
  • loopt zeer rustig
  • hoge aandrijfkracht
  • smeermiddelen gaan langer mee
  • optimale levensduur van lagers en tandwielen
  • hoge betrouwbaarheid
  • symmetrisch ontwerp
  • aan de aandrijfzijde standaard voorzien van B14 flens
  • 6 verschillende inbouwposities mogelijk
  • spiegelbeeld-inbouw mogelijk
  • dezelfde afmetingen van behuizing en inbouwmaten van alle aandrijfverhoudingen (niveau 2 en 3)

Snelle toegang

Available Software

Product configurator

De elektronische catalogus van Getriebebau NORD

Product configurator

De elektronische catalogus van Getriebebau NORD

Eenvoudig, comfortabel, en snel – configureer uw aandrijfoplossingen online. Een interface op één pagina zorgt ervoor dat u nooit het overzicht van uw configuratie verliest. Alle ingaven worden onmiddellijk verwerkt, en niet geschikte of irrelevante verdere opties worden automatisch onbeschikbaar gemaakt.

Talen:
Engels , Duits , Tsjechisch , Frans , Engels (US)
Online:
Start