Tandwielmotorreductoren
De aandrijving met vele mogelijkheden
Onze tandwielmotorreductoren zijn zelfs bij hun hoge koppel van 26.000 Nm zeer energiezuinig. Deze aandrijvingen zijn ook verkrijgbaar in "wash-down"-uitvoering en bieden talloze aansluitopties.
BLOCK tandwielreductoren
De robuuste allrounder
NORDBLOC.1 tandwielreductor
de innovatieve performer
Tandwielmotorreductoren voor veelzijdige toepassingen
Motoren met tandwielreductoren van NORD hebben een hoge vermogensdichtheid en talloze opties. De reductoren worden in drie bouwseries en talloze bouwgrootten voor de meest uiteenlopende toepassingen geproduceerd.
Tandwielreductoren van NORD overtuigen door hun uitstekende eigenschappen:
Krachtig
Onze tandwielreductoren bieden een maximaal koppel van 26.000 Nm (als industriële motorreductor tot 250.000 Nm).
Efficiëntie
De hoge efficiëntie verhoogt de productiviteit van de toepassing.
Hygiëne
Tandwielreductoren zijn door hun gladde oppervlak geschikt voor "wash-down"-toepassingen.
Robuust
De NORDBLOC.1-tandwielmotorreductoren voorzien we desgewenst van een nsd tupH-corrosiebescherming, die ook bestand is tegen agressieve reinigingsmiddelen.
Altijd de passende oplossing: onze tandwielmotorreductoren
Geen toepassing is hetzelfde. Daarom biedt NORD drie verschillende aandrijfoplossingen met tandwielreductoren aan. Alle varianten zijn in een voet-, flens of voet-/flens-uitvoering verkrijgbaar.
De allrounder
Standaard tandwielmotorreductoren zijn zijn flexibel inzetbaar en bieden bewezen kwaliteit. NORD biedt dit type motorreductor in zes bouwgrootten en twee- en drietrapsuitvoering met koppels van 50 tot 700 Nm aan. De tandwielen van deze tandwielreductoren produceren we uit slijtagebestendige en geharde staalsoorten.
De compacte power packs
Onze BLOCK-tandwielmotorreductoren worden compact gebouwd en hebben een robuuste gietijzeren behuizing. Ze zijn voorzien van uiterst efficiënte motoren, die ook bij het maximale koppel van 26.000 Nm zeer economisch werken.
Lees hier meer over onze krachtige BLOCK-tandwielmotorreductoren
Makkelijk te onderhouden: "wash-down"-tandwielmotorreductoren
Bij de NORDBLOC.1-serie hebben we gelet op een glad en eenvoudig te reinigen oppervlak. Deze eigenschap is vooral van belang voor gebruikers die veel waarde hechten aan hygiëne, zoals de levensmiddelen- en farmaceutische industrie.
NORDBLOC.1-tandwielreductoren produceren we, afhankelijk van de grootte van de reductor, met een behuizing van aluminium spuitgietwerk of gietijzer. Hiermee bereiken we bij elke variant het optimale vermogen.
De aluminium behuizingen van de NORDBLOC.1-serie hebben een natuurlijke bescherming tegen corrosie. Maar desgewenst voorzien we ze graag van de innovatieve nsd tupH-oppervlakteveredeling. Deze kan in tegenstelling tot gebruikelijke lakken niet verschilferen. Dat is vooral in harde omgevingen een groot voordeel.
Lees hier hoe NORDBLOC.1 tandwielmotorreductoren de productie bij chocoladefabrikant Zotter in Oostenrijk optimaliseren.