Vlakke tandwielmotorreductoren

Compact en krachtig

Vlakke tandwielmotorreductoren van NORD zijn speciaal geschikt voor gebruik in toepassingen met weinig inbouwruimte. Ze bieden koppels uiteenlopend van 100 tot 100.000 Nm.

Onze vlakke tandwielmotorreductoren: slank en krachtig

Vlakke tandwielmotorreductoren van NORD DRIVESYSTEMS kunnen door het flexibele en compacte modulaire systeem individueel worden geconfigureerd en zijn nagenoeg universeel inzetbaar.

De aandrijvingen zetten wereldwijd sterk uiteenlopende toepassingen als roerinstallaties, interne logistiekoplossingen, transportbanden voor bulkgoed or kranen in beweging en zijn in combinatie met de systeemoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS "Industry 4.0 Ready".

Waardoor vallen de vlakke tandwielmotorreductoren van NORD op?

  • Krachtig
    Onze vlakke tandwielmotorreductoren bieden koppels van 100 tot 100.000 Nm (als industriële motorreductor tot 250.000 Nm).
  • Efficiëntie
    Het extreem compacte ontwerp spaart waardevolle installatieruimte.
  • Flexibiliteit
    Zoals bij alle series motorreductoren van NORD zijn ook hier adapters voor IEC- en NEMA-motoren beschikbaar.

NORD BLOCK vlakke tandwielreductoren - een sterk programma

Verdeeld over 14 bouwgrootten dekken de vlakke tandwielmotorreductoren van NORD koppels van 100 tot 100.000 Nm bij vermogens van 0,12 tot 200 kW af. In combinatie met onze frequentie-omvormers maken ze talloze systeemoplossingen met de hoogste (kosten-)efficiëntie mogelijk.

Uiterst efficiënte vlakke tandwielmotorreductoren

Elektromotoren met vlakke tandwielreductoren van NORD werken uiterst efficiënt. Ze onderscheiden zich door een compact ontwerp en zijn daarom zeer geschikt voor toepassingen met weinig inbouwruimte.

De flexibiliteit van de vlakke tandwielreductoren is gebaseerd op de in 1981 ontwikkelde BLOCK-behuizing, die inmiddels een wereldwijde standaard is.

Lees welke voordelen het BLOCK-behuizingsconcept van NORD voor u heeft.

Lees verder

Modulair systeem zorgt voor grote flexibiliteit

NORD heeft in de voorbije decennia een uniek concept ontwikkeld, waarbij u met een minimum aan reductormodellen een maximum aan toepassingsopties kunt realiseren. Dit resulteert voor onze klanten in een hoge flexibiliteit, gekoppeld aan een enorme tijdbesparing en een belangrijke reductie van gebruiks- en onderhoudskosten.

Blockgehäuse, het optimale concept in de aandrijftechniek!

NORD DRIVESYSTEMS biedt voor elke individuele toepassing een specifieke uitvoering van de BLOCK vlakke tandwielmotorreductoren. Kies nu met onze Product Configurator in enkele stappen de passende BLOCK vlakke tandwielreductor voor uw toepassing uit.