Tandwielreductoren

Hoge koppels en betrouwbaar

MAXXDRIVE tandwielreductoren van NORD leveren dagelijks de hoogste prestaties in heavy duty-toepassingen als roerinstallaties, mengers, trommels of breekinstallaties.

MAXXDRIVE tandwielreductoren

Industriële reductoren
  • Vermogen: 50 – 2,000 hp
  • Koppel: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Nauwkeurig gemaakte eendelige behuizing, geschikt voor hoge belastingen
  • Modulair en flexibel ontwerp voor optimale afstemming op uw toepassing
  • Produceert nauwelijks geluid

Tandwielreductoren van NORD

Onze industriële tandwielreductoren worden overal gebruikt waar hoge koppels worden gewenst. Dat is bijvoorbeeld in een Marokkaanse fosfaatmijn. Hier moet fosfaaterts met een gewicht van enkele honderden tonnen via een twee kilometer lange lopende band van de mijn naar de verwerkingsfabriek worden vervoerd.

De klant koos bij de aandrijving van de transportband voor de MAXXDRIVE tandwielreductoren van NORD, omdat die koppels tot 250.000 Nm en vermogens tot 4.000 kW bieden. Door de integratie in de bewezen BLOCK-behuizing hebben deze reductoren een hoge axiale en radiale belastbaarheid. De tandwielreductoren zijn hierdoor uitstekend opgewassen tegen de harde gebruiksomstandigheden van de transportband.

Wat zijn de voordelen van MAXXDRIVE tandwielreductoren?

  • Prestaties
    MAXXDRIVE industriële tandwielreductoren zijn door hun hoge koppels zeer geschikt voor heavy duty-toepassingen.
  • Duurzaamheid
    Grote rollagers en de exacte uitlijning van de assen en tandwielen zorgen voor een lange levensduur van de reductoren.
  • Flexibiliteit
    De tandwielreductoren kunnen met alle elektromotoren uit het NORD-programma worden gecombineerd.
  • Eenvoudig te installeren
    Gebruikers hebben vele mogelijkheden voor de installatie van uitgaande flenzen (B14-flens is standaard).

Onze industriële tandwielreductoren zijn zeer flexibel

Als u tandwielreductoren van NORD koopt, hoeft u uw toepassingen niet onnodig aan te passen. Onze reductoren passen zich namelijk aan uw toepassing aan.

Wij bieden u diverse as- en flens-opties aan, waardoor u bij de installatie van onze producten volledig vrij bent. Door de aanwezigheid van zes montagezijden, die allerlei montageposities mogelijk maken, is de installatie van de reductoren in uw toepassing bijzonder eenvoudig.

Tandwielreductoren van NORD zijn door uitstekende prestaties en flexibiliteit geschikt voor allerlei toepassingen, zoals roerinstallaties, hefinstallaties, extruders, mengers, molens, trommels en breekinstallaties.

Lees hier meer over de voordelen van industriële reductoren van NORD.

Lees hier meer