Gladde motoren
Asynchroonmotoren
- Vermogen: 0.16 - 1.5 hp
- Wereldwijde toelatingen en goedkeuringen
Kenmerken
Gladde motoren van NORD worden in eigen huis geproduceerd en aan alle belangrijke markten wereldwijd geleverd. Door het "wash down"-ontwerp zijn de motoren onder andere voor het gebruik in de levensmiddelenindustrie geschikt. Ze zijn leverbaar in twee uitvoeringen: in een glad wrijvingsvrije behuizing en met nsd tupH-oppervlakteveredeling. Bovendien zijn de volgende opties verkrijgbaar:
- B-zijde: remmen (BRE), encoders (IG)
- Motorbescherming: temperatuursensor (TF), temperatuur monitor (TW), verwarming bij stilstand (SH)
- Motoraansluiting: motor-stekkerverbinding (MS)
Gladde motoren BG71
NIEUW: De nieuwe gladde motoren van de bouwgrootte 71 zijn in drie vermogensklassen leverbaar: 0,12 kW, 0,18 kW und 0,25 kW. Het efficiëntieniveau IE3 garandeert een milieuvriendelijk gebruik. Door hun aluminium behuizing (beschermingsklasse IP66) zijn de motoren beschermd tegen corrosie.
- SK 71SP/4 HM(T)
- SK 71MP/4 HM(T)
- SK 71LP/4 HM(T)
- SK 80LH/4 HM(T)
- SK 90SH/4 HM(T)
- SK 100SH/4 HM(T)
- SK 100LH/4 HM(T)