Motoren met omschakelbare polen

Asynchroonmotoren

  • Vermogen: 0.12 – 22.8 hp
  • Efficiëntie-klasse: E1
  • Wereldwijde toelatingen en goedkeuringen

Kenmerken

Poolomschakelbare motoren van NORD maken een gebruik met twee of meer vaste snelheden mogelijk. Kortsluitankermotoren van dit type zijn een voordelig alternatief bij toepassingen waarin een traploze toerentalaanpassing door middel van een omvormer niet nodig is. De motoren zijn leverbaar met 4/2, 8/4, 8/2 of 6/4 polen.

Poolomschakelbare motoren hebben het voordeel dat ze voor het gebruik met twee toerentallen slechts een enkele wikkeling nodig hebben. NORD levert deze met de volgende keuze-opties:

  • Remmen (BRE), dubbele remmen (DBR+), encoders (IG), externe waaiers (F)
  • Motorbescherming: temperatuursensor (TF), temperatuurmonitor (TW), verwarming bij stilstand (SH)
  • Motoraansluiting: motor-stekkerverbinding (MS)