Eenfasemotoren

Productinformatie

Product images

Details

Vermogen:
0.16 - 2 hp

Eenfasemotoren zijn van aanloop- of bedrijfscondensatoren voorzien of worden als voordelige oplossing voor eenvoudige toepassingen in een Steinmetz-schakeling gerealiseerd. NORD-eenfasemotoren kunnen op 50 of 60 Hz-netten met 115 of 230V worden aangesloten en ondersteunen het spanningsgebied van 220 tot 240V. Als alternatief kunnen bij een eenfase-net ook uitvoeringen met een opgebouwde frequentie-omvormer worden ingezet.

NORD levert zelf ontwikkelde motoren voor alle belangrijke markten wereldwijd. Deze zelfstandigheid zorgt voor een grote onafhankelijkheid van toeleveranciers en biedt klanten hierdoor het beslissende voordeel van korte en uiterst betrouwbare levertijden.

Snelle toegang