IE4 energiezuinige motoren

Productinformatie

Product images

Details

Vermogen:

NORD voldoet aan alle geldende efficiëntie-eisen en levert een breed assortiment energiebesparende motoren voor internationale markten, wat bijdraagt aan lagere bedrijfskosten. Daarnaast vallen deze motoren op door hun duurzame en onderhoudsarme ontwerp.

De motoren zijn zo geconstrueerd dat de buitenmaten bij de overstap naar een hogere efficiëntieklasse meestal niet veranderen. Hierdoor zijn dan geen mechanische aanpassingen aan de installaties nodig.

De efficiënte NORD-motoren zijn geschikt voor 50 en 60 Hz-netten en nagenoeg overal ter wereld verkrijgbaar.

Prestaties van IE4-motoren:

  • Door de toepassing van een synchroonmotor met permanentmagneten (PMSM) voldoen de motoren aan de zeer hoge efficiëntie-eisen voor IE4-motoren.
  • Met deze technologie beschikken de motoren over een uitstekende koppel-/toerentalcurve.
  • Deze motoren bieden een uitstekend dynamisch gedrag.
  • In combinatie met frequentie-omvormers van NORD werken de motoren ook in deellastbedrijf zeer efficiënt.
  • IE4-motoren zijn verkrijgbaar met vermogens van 1,1 tot en met 5,5 kW.

Snelle toegang