Energiezuinige motoren

Productinformatie

Product images

Details

Vermogen:
0,16 - 250 hp

NORD voldoet aan alle geldende efficiëntie-eisen en levert een breed assortiment energiebesparende motoren voor internationale markten, wat bijdraagt aan lagere bedrijfskosten. Daarnaast vallen deze motoren op door hun duurzame en onderhoudsarme ontwerp.

De motoren zijn zo geconstrueerd dat de buitenmaten bij de overstap naar een hogere efficiëntieklasse meestal niet veranderen. Hierdoor zijn dan geen mechanische aanpassingen aan de installaties nodig.

De efficiënte NORD-motoren zijn geschikt voor 50 en 60 Hz-netten en nagenoeg overal ter wereld verkrijgbaar.

IE2-motoren bieden:

  • Een hoog rendement, conform de geldende richtlijnen.
  • Thermische reserves voor hoge veiligheid bij dimensionering van de aandrijvingen.
  • Lagere bedrijfskosten.
  • De mogelijkheid van hoge overbelasting.
  • Minder warmteontwikkeling door lagere verliezen.
  • Verhoogd start- en kipkoppel.
  • IE2-motoren zijn normaal gesproken leverbaar voor een breed spanningsbereik. Het toepassen van IE2-motoren in combinatie met frequentie-omvormers blijft ook de komende jaren toegestaan.

IE3-motoren bieden hier bovenop:

  • Nog hogere rendementen.
  • Aanvullende thermische reserves.
  • Nog lagere bedrijfskosten.
  • Nog hogere overbelastingsmogelijkheden.

IE3-motoren zijn verkrijgbaar met vermogens van 0,12 tot en met 55 kW.

NORD levert zelf ontwikkelde motoren voor alle belangrijke markten wereldwijd. Deze zelfstandigheid zorgt voor een grote onafhankelijkheid van toeleveranciers en biedt klanten hierdoor het beslissende voordeel van korte en uiterst betrouwbare levertijden.

NORD-motoren zijn volledig op reductoren en frequentie-omvormers uit onze eigen fabricage afgestemd en zijn verkrijgbaar met een breed assortiment van opties.

Snelle toegang

Available Software

NORD CAD

Software om maattekeningen, overzichtstekeningen en 3D-modellen te maken en te bekijken.

NORD CAD

Software om maattekeningen, overzichtstekeningen en 3D-modellen te maken en te bekijken.

Het programma NORD CAD biedt de mogelijkheid om reductoren of motorreductoren als 2D maattekening af te drukken of als overzichtstekening in de maatstaf 1:1 in een CAD-systeem te integreren. Met NORD CAD kunnen ook 3D-modellen aangemaakt worden.
NORD CAD is beschikbaar als Windows-versie of online op het internet. De Windows-versie ondersteunt voor de 3D-modellen ook native formaten zoals bijv. Inventor, SolidWorks of Autocad (vereist een geïnstalleerd doelsysteem). De online-versie stelt drie standaardformats (sat, stp, iges) in de vorm van een ZIP-bestand ter beschikking om te downloaden.

Talen:
Engels , Duits , Tsjechisch , Deens , Engels (US)
Online:
Start