Gladde motoren synchroon

Synchroonmotoren

  • Vermogen: 1.0 – 3.0 hp
  • Wereldwijde toelatingen en goedkeuringen
  • Efficiëntie-klasse IE4

Kenmerken

De gladde motoren van NORD worden in eigen huis geproduceerd, zijn verkrijgbaar in diverse bouwgrootten en door het "wash down"-ontwerp inzetbaar voor gebruik in ruimten die hoge eisen stellen aan hygiëne. Deze aandrijfoplossing is ook verkrijgbaar in nsd tupH-uitvoering. We bieden deze motoren ook met permanentmagneet-synchroonmotor en met een gladde, eenvoudig te reinigen behuizing aan. Door toepassing van onze uiterst efficiënte synchroonmotoren met permanentmagneet-technologie zijn de gebruikskosten laag. Bovendien kan deze aandrijfoplossing door zijn uitstekende compatibiliteit met het modulaire systeem van NORD eenvoudig met andere producten worden gecombineerd.

  • Door het nagenoeg constante motortoerental is een eenvoudige aansturing van toepassingen mogelijk.
  • Rem (BRE+), geruisarme rem (NRB1/2), externe waaier (F)
  • Motorbescherming: temperatuursensor (TF), temperatuur monitor (TW), verwarming bij stilstand (SH)
  • Motoraansluiting: motor-stekkerverbinding (MS)
  • nsd tupH-uitvoering mogelijk.